Nosač osigurača 3P+N 50A 690V L51 6M • LS604 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Glavne sklopke
            • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
            • Cilindrični osigu­rači i nosači
            • LS604
            LS604 - Nosač osigurača 3P+N 50A 690V L51 6M
            LS604 - Nosač osigurača 3P+N 50A 690V L51 6M
            LS604 - Nosač osigurača 3P+N 50A 690V L51 6M

            Nosač osigurača 3P+N 50A 690V L51 6M

            LS604

            LS604 - Nosač osigurača 3P+N 50A 690V L51 6M
            LS604 - Nosač osigurača 3P+N 50A 690V L51 6M
            LS604 - Nosač osigurača 3P+N 50A 690V L51 6M
            • Glavne sklopke

            Nosač osigurača 3P+N 50A 690V L51 6M LS604

            EAN
            3250614196041
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • Cilindrični osigurač 5 dostupni proizvodi
            • Pribor/re­zervni dije­lovi za nisko­na­ponsku tehno­lo­giju 2 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Cilindrični osigurač
            • Pribor/re­zervni dije­lovi za nisko­na­ponsku tehno­lo­giju
            • LF402G

              Cilindrični osigurač 14x51 gG 2A

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • LF406G

              Cilindrični osigurač 14x51 gG 6A

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • LF408G

              Cilindrični osigurač 14x51 gG 8A

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • LF440G

              Cilindrični osigurač 14x51 gG 40A

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • LF450G

              Cilindrični osigurač 14x51 gG 50A

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • LS671

              Mikroprekidač 3P za nosač osigurača L51

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • LS672

              Signalno svijetlo 230V za nosače osigurača L51/L58

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Dimen­zije
            • Visina
              107 mm
            • Širina
              105 mm
            • Dubina
              93 mm
            Arhi­tek­tura
            • Broj polova
              4
            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              50 A
            • Nazivna struja osigu­rača
              2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A
            Kapa­citet
            • Broj modula
              6
            Samo za internu upotrebu
            • Broj modula 17,5 mm
              12
            Uvjeti kori­štenja
            • Radna tempe­ra­tura
              -5 - 40 °C
            Insta­la­cija, montaža
            • Nazivni zatezni moment
              3,5 -3,5 Nm
            • Monti­ranje na
              DIN šina
            Snaga
            • Ukupni gubitak snage pri IN
              20,16 W
            Napon
            • Nazivni izola­cijski napon Ui
              690 V
            • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
              8 kV
            • Vrsta napa­janja
              AC
            • Kate­go­rija prena­pona prema stan­dardu IEC 60947-1
              3
            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP20
            Veza
            • Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče
              16 - 16 mm²
            • Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče
              25 - 25 mm²
            Osigurač
            • Veli­čina osigu­rača
              14 x 51
            Poklo­pac, vrata
            • Moguć­nost među­sobnog zaklju­ča­vanja
              Da

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration LS604 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LS604 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika LS604  | Hager

              Slika proizvoda LS604

            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2019-09-17

              PDF
              126,64 kB
              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-14

              PDF
              894,70 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              LF300G - Cilindrični osigurač 10x38 gG 0,5A
              LF300G
              Cilindrični osigurač 10x38 gG 0, 5A
            • 2
              LF301G - Cilindrični osigurač 10x38 gG 1A
              LF301G
              Cilindrični osigurač 10x38 gG 1A
            • 3
              LF301PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 1A
              LF301PV
              Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 1A
            • 4
              LF302G - Cilindrični osigurač 10x38 gG 2A
              LF302G
              Cilindrični osigurač 10x38 gG 2A
            • 5
              LF302PV - Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 2A
              LF302PV
              Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 2A

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina