Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Vanjski ugao za instalacione kanale 1 dostupni proizvodi -
T komad za instalacione kanale 1 dostupni proizvodi -
Završni element za instalacione kanale 1 dostupni proizvodi -
Unutrašnji ugao za instalacione kanale 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina30 mm
-
Širina45 mm
-
Dužina2.000 mm
-
Unutrašnji presjek1.010 - 1.010 mm²
Poklopac, vrata
-
Vrsta poklopcaNeučvršćeno
Kapacitet
-
Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)5
Materijali
-
MaterijalPolivinilklorid (PVC)
-
ObradaNeobrađeno
-
RAL kod9010
-
BojaČista bijela
-
TransparentnoNe
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK07
-
Ingress Protection (IP) klasaIP30
Standardi
-
Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12Ne
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 60 °C
Povezivost
-
Spojnica kanalaPrethodno opremljen spojnicama
Oprema
-
Broj particija0
-
Broj odjeljaka1 - 1
-
Broj uklopivih particija0
-
Držač kabla je sastavni dio setaNe
-
Broj držača kablova po metru0
-
Sa zaštitnim filmomNe
Konfiguracija
-
Sa antibakterijskom obradomNe
Opseg isporuke
-
Isporuka u rolniNe
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda LF30045090101
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda LF30045090101
LF kanal, 30x45mm, bijela
PDF -
DXF dokumenti
DXF dokumenti International 2023-02-02
DXF365,91 kB -
STEP dokumenti
STEP dokumenti International 2026-04-15
STP293,58 kB -
Tehnički crtež
Product drawing
Crtež proizvoda International 2023-02-02
PDF66,67 kB
Više dokumentacije