Unutrašnji ugao, bezh, LF 30x45, bijela • M61819010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
            • Sistemi kanala
            • Insta­la­cioni kanali - LF
            • M61819010
            M61819010 - Unutrašnji ugao, bezhalogeni, LF 30x45mm, bijela
            M61819010 - Unutrašnji ugao, bezhalogeni, LF 30x45mm, bijela
            M61819010 - Unutrašnji ugao, bezhalogeni, LF 30x45mm, bijela

            Unutrašnji ugao, bezhalogeni, LF 30x45mm, bijela

            M61819010

            M61819010 - Unutrašnji ugao, bezhalogeni, LF 30x45mm, bijela
            M61819010 - Unutrašnji ugao, bezhalogeni, LF 30x45mm, bijela
            M61819010 - Unutrašnji ugao, bezhalogeni, LF 30x45mm, bijela
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

            Unutrašnji ugao, bezhalogeni, LF 30x45mm, bijela M61819010

            EAN
            4012740338295
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Tehničke karakteristike

            Pribor
            • Vrsta pribora
              Obli­ko­va­no/ka­lup­ljeno
            Postavke
            • Ugaoni domet
              90 - 90
            Dimen­zije
            • Visina
              30 mm
            • Širina
              45 mm
            Mate­ri­jali
            • Mate­rijal
              Akri­lo­ni­tril buta­dien stiren (ABS), Poli­kar­bonat (PC)
            • Obrada
              Neobra­đeno
            • Boja
              Čista bijela
            • RAL kod
              9010
            Sigur­nost
            • Otpor­nost na udarce IK
              IK07
            Stan­dardi
            • Prik­ladno za funk­ci­onalni inte­gritet prema DIN4102-12
              Ne
            Uvjeti kori­štenja
            • Radna tempe­ra­tura
              -5 - 90 °C
            Oprema
            • Sa zaštitnim filmom
              Ne
            • Pove­zane serije
              LF 30x45

            Ekološka vrijednost

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration M61819010 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration M61819010 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika M61819010  | Hager

              Slika proizvoda M61819010

            • Licenca proizvoda

              Slika Product_Licence_NF004_1074_LFF  | Hager

              Product_Licence_NF004_1074_LFF

              Licenca proizvoda International 2021-02-12

              PDF
              1,52 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019  | Hager

              EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

              Deklaracija o usklađenosti International 2020-06-25

              PDF
              48,04 kB
              Slika EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019  | Hager

              EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019

              Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

              PDF
              41,84 kB
              Slika T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE  | Hager

              T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

              Deklaracija o usklađenosti International 2023-02-07

              PDF
              52,28 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              LF1001009016 - LF kanal, 10x10mm, prometna bijela
              LF1001009016
              LF kanal, 10x10mm, prometna bijela
            • 2
              LF1001009016A - LF kanal, 10x10mm, samoljepivi, prometna bijela
              LF1001009016A
              LF kanal, 10x10mm, samoljepivi, prometna bijela
            • 3
              LF1501509011 - LF kanal, 15x15mm, crna
              LF1501509011
              LF kanal, 15x15mm, crna
            • 4
              LF1501509016 - LF kanal, 15x15mm, prometna bijela
              LF1501509016
              LF kanal, 15x15mm, prometna bijela
            • 5
              LF1501509016A - LF kanal, 15x15mm, samoljepivi, prometna bijela
              LF1501509016A
              LF kanal, 15x15mm, samoljepivi, prometna bijela

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina