The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Sistemi kanala
  • Insta­la­cioni kanali - LF
  • M61829010
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Vanjski ugao, bezhalogeni, LF 30x45mm, bijela M61829010

EAN
4012740338301
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Vanjski ugao, bezhalogeni, LF 30x45mm, bijela

M61829010

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • LF30045090101

    LF kanal, 30x45mm, bijela

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    30 mm
  • Širina
    45 mm
Pribor
  • Vrsta pribora
    Obli­ko­va­no/ka­lup­ljeno
Postavke
  • Ugaoni domet
    90 - 90
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Akri­lo­ni­tril buta­dien stiren (ABS), Poli­kar­bonat (PC)
  • Obrada
    Neobra­đeno
  • Boja
    Čista bijela
  • RAL kod
    9010
Sigur­nost
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK07
Stan­dardi
  • Prik­ladno za funk­ci­onalni inte­gritet prema DIN4102-12
    Ne
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 90 °C
Oprema
  • Sa zaštitnim filmom
    Ne
  • Pove­zane serije
    LF 30x45

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika M61829010  | Hager

    Slika proizvoda M61829010

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet M61829010  | Hager

    Hager Product data sheet M61829010

    Vanjski ugao, bezhalogeni, LF 30x45mm, bijela

    PDF
  • Licenca proizvoda

    Slika Product_Licence_NF004_1074_LFF  | Hager

    Product_Licence_NF004_1074_LFF

    Licenca proizvoda International 2021-02-12

    PDF
    1,52 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019  | Hager

    EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

    Deklaracija o usklađenosti International 2020-06-25

    PDF
    48,04 kB
    Slika EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019  | Hager

    EU-Declaration LFH T027A DE_EN 25072019

    Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

    PDF
    41,84 kB
    Slika T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE  | Hager

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    M7248 - Držač kabla-klema, bezhalogeni, LF/LFP, širina 90 mm
    M7248
    Držač kabla-klema, bezhalogeni, LF/LFP, širina 90 mm
  • 2
    LFF600939010 - Vanjski ugao, podesiv, LF/LFF60090, bijela
    LFF600939010
    Vanjski ugao, podesiv, LF/LFF60090, bijela
  • 3
    M61869010 - T-komad, bezhalogeni, LF 30045, bijela
    M61869010
    T-komad, bezhalogeni, LF 30045, bijela
  • 4
    M54669010 - T-komad, bezhal, LF/LFH 60x90 mm, bijela
    M54669010
    T-komad, bezhal, LF/LFH 60x90 mm, bijela
  • 5
    LFF79U - Izolacioni poklopac za jezgra uređaja i mehanizama 60 mm, za LFF kanale
    LFF79U
    Izolacioni poklopac 1-struki, LFF71U

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina