The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
    • D/D0 topljivi osigu­rači i dodatna oprema
    • LE33P63
    EAN
    3250614124587
    Pakovanje
    25 Komadi
    • D/D0 topljivi osigu­rači i dodatna oprema

    Kalibarski prsten, DIII, E33, 63A, 500V, keramički LE33P63

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Kalibarski prsten, DIII, E33, 63A, 500V, keramički

    LE33P63

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Kapa osigu­rača za D sistem 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Kapa osigu­rača za D sistem
    • LE33SK

      Kapa EZN osigurača, DIII, E33, keramička

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Osigurač
    • Veli­čina osigu­rača
      DIII
    Veza
    • Vrsta utič­nice za lampe
      E33
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      63 A
    Dimen­zije
    • Visina
      30 mm
    • Širina
      40 mm
    • Dužina
      80 mm
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bakar

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Gauge ring DIII E33 63A | Push-in gauge screw DIII E33 500V ceramic 63A according DIN 49516 | (english)
    PDF
    251,58 kB
    REACH declaration LE33P63
    PDF
    RoHS report LE33P63
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika LE33P63  | Hager

      Slika proizvoda LE33P63

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda LE33P63  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda LE33P63

      Kalibarski prsten, DIII, E33, 63A, 500V, keramički

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      LE27P20 - Kalibarski prsten, DII, E27, 20A, 500V, keramički
      LE27P20
      Kalibarski prsten, DII, E27, 20A, 500V, keramički
    • 2
      LE3335 - Topljivi uložak osigurača DIII E33, 35A 500V, sa indikatorom pregaranja
      LE3335
      Topljivi uložak DIII/E33 35A 500V, sa indikatorom pregaranja
    • 3
      LE27P10 - Kalibarski prsten, DII, E27, 10A, 500V, keramički
      LE27P10
      Kalibarski prsten, DII, E27, 10A, 500V, keramički
    • 4
      LE2716 - Topljivi uložak osigurača DII E27, 16A 500V, sa indikatorom pregaranja
      LE2716
      Topljivi uložak DII/E27 16A 500V, sa indikatorom pregaranja
    • 5
      LE33P35 - Kalibarski prsten, DIII, E33, 35-40A, 500V, keramički
      LE33P35
      Kalibarski prsten, DIII, E33, 35-40A, 500V, keramički

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina