The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
    • D/D0 topljivi osigu­rači i dodatna oprema
    • LE3363
    Topljivi/rastalni uložak osigurača nazivne struje 63A 500V, veličine DIII (navoj E33), prekidne moći 50 kA, karakteristika gG (IEC 269-3-1), dužine 50 mm, Ø 28 mm. Može se kombinovati sa kapom osigurača LExxSK.
    EAN
    3250614124440
    Pakovanje
    5 Komadi
    • D/D0 topljivi osigu­rači i dodatna oprema

    Topljivi uložak osigurača DIII E33, 63A 500V, sa indikatorom pregaranja LE3363

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Topljivi uložak osigurača DIII E33, 63A 500V, sa indikatorom pregaranja

    LE3363

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Kapa osigu­rača za D sistem 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Kapa osigu­rača za D sistem
    • LE33SK

      Kapa EZN osigurača, DIII, E33, keramička

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • LE33SK

      Kapa EZN osigurača, DIII, E33, keramička

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Osigurač
    • Veli­čina osigu­rača
      DIII
    • Karak­te­ris­tike osigu­rača
      gG
    Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
    • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
      50 kA
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      63 A
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bakar

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Fuse-link DII 25A 500V gG with indicator (english)
    PDF
    228,78 kB
    REACH declaration LE3363
    PDF
    RoHS report LE3363
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika LE3363  | Hager

      Slika proizvoda LE3363

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda LE3363  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda LE3363

      Topljivi uložak DIII/E33 63A 500V, sa indikatorom pregaranja

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-25  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-25

      PDF
      276,84 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      LE27P20 - Kalibarski prsten, DII, E27, 20A, 500V, keramički
      LE27P20
      Kalibarski prsten, DII, E27, 20A, 500V, keramički
    • 2
      LE3335 - Topljivi uložak osigurača DIII E33, 35A 500V, sa indikatorom pregaranja
      LE3335
      Topljivi uložak DIII/E33 35A 500V, sa indikatorom pregaranja
    • 3
      LE27P10 - Kalibarski prsten, DII, E27, 10A, 500V, keramički
      LE27P10
      Kalibarski prsten, DII, E27, 10A, 500V, keramički
    • 4
      LE2716 - Topljivi uložak osigurača DII E27, 16A 500V, sa indikatorom pregaranja
      LE2716
      Topljivi uložak DII/E27 16A 500V, sa indikatorom pregaranja
    • 5
      LE33P35 - Kalibarski prsten, DIII, E33, 35-40A, 500V, keramički
      LE33P35
      Kalibarski prsten, DIII, E33, 35-40A, 500V, keramički

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina