Sabirnica, izolirana, 4P 35mm² za SPA180 • KBN480 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
  • Uređaj za zaštitu od prena­pona (SPD)
  • KBN480

Sabirnica, izolirana, 4P 35mm² za SPA180

KBN480

  • Modu­larna oprema

Sabirnica, izolirana, 4P 35mm² za SPA180 KBN480

EAN
3250613741594
Pakovanje
50 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    28,30 mm
  • Širina
    149 mm
  • Dubina
    12 mm
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Snapp-on montaža
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -40 - 85 °C
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Napon
  • Maksi­malni konti­nu­irani radni napon Uc DC IEC 61643
    690 V
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

PEP KBN381 Hager HAGE-00664-V01.02-EN
PDF
337,97 kB
REACH declaration KBN480 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KBN480 (english)
PDF
103,59 kB

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    SPA090 - Uložak za SPA9xxx, T1+T2, 1P, L-N, Iimp=12,5 kA, Up≤1,2kV
    SPA090
    Uložak za SPA9xxx, T1+T2, 1P, L-N, Iimp=12, 5 kA, Up≤1, 2kV
  • 2
    SPA090N - Uložak za SPA9xxx, T1+T2, 1P, N-PE, Iimp=50 kA, Up≤1,7kV
    SPA090N
    Uložak za SPA9xxx, T1+T2, 1P, N-PE, Iimp=50 kA, Up≤1, 7kV
  • 3
    SPA800 - Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 3P, TNC, signalni kontakt
    SPA800
    Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 3P, TNC, signalni kontakt
  • 4
    SPA801 - Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 4P, TNS/TT, signalni kontakt
    SPA801
    Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 4P, TNS/TT, signalni kontakt
  • 5
    SPA911 - Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 2P, TNS/TT, signalni kontakt
    SPA911
    Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 2P, TNS/TT, signalni kontakt

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina