The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
  • Uređaj za zaštitu od prena­pona (SPD)
  • VZ00US
  • Modu­larna oprema

Odvodnik prenapona, 1,5 KV, tip3 VZ00US

EAN
3250616668447
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Odvodnik prenapona, 1,5 KV, tip3

VZ00US

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Napon
  • Nazivni napon
    230 - 230 V
Dimen­zije
  • Visina
    24 mm
  • Širina
    36 mm
  • Dubina
    9 mm
Pove­zi­vost
  • Indi­kator
    Zvuk
Stan­dardi
  • Klasa zahtjeva IEC 61643
    T3

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2024-07-09
PDF
346,23 kB
Hager REACH declaration VZ00US
PDF
Hager RoHS report VZ00US
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika VZ00US  | Hager

    Slika proizvoda VZ00US

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet VZ00US  | Hager

    Hager Product data sheet VZ00US

    Odvodnik prenapona, 1,5 KV, tip3

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    SPA931 - Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 4P, TNS/TT, signalni kontakt
    SPA931
    Kombinovani odvodnik prenapona, T1+T2, 4P, TNS/TT, signalni kontakt
  • 2
    SPK602 - Odvodnik prenapona za DSL, ADSL, ADSL2+ i ISDN
    SPK602
    Odvodnik prenapona za DSL, ADSL, ADSL2+ i ISDN
  • 3
    SPV340 - Odvodnik prenapona, fotovoltni, 2P, 40kA, Tip2
    SPV340
    Odvodnik prenapona, fotovoltni, 2P, 40kA, Tip2
  • 4
    SPC203N - Odvodnik prenapona, tip 3, 1P+N, Uc=264V, In=5kA, Up=1.25kV, signalni kontakt
    SPC203N
    Odvodnik prenapona, tip 3, 1P+N, Uc=264V, In=5kA, Up=1.25kV, signalni kontakt
  • 5
    TG029 - Prenaponska zaštita, KNX, 2-polna, 6A
    TG029
    Prenaponska zaštita, KNX, 2-polna, 6A

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina