• Glavne sklopke
    • Prek­lopne i rastavne sklopke
    • Dodaci za rastavne sklopke
    • HZI300
    EAN
    3250613362928
    Pakovanje
    1 Komad
    • Dodaci za rastavne sklopke

    Pomoćni kontakt 1NO+NC, 20-160A HZI300

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Pomoćni kontakt 1NO+NC, 20-160A

    HZI300

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Insta­la­cija, montaža
    • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
      Strana
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    Veza
    • Vrsta konta­kata
      1NC+1NO
    Dimen­zije
    • Visina
      98 mm
    • Širina
      104 mm
    • Dubina
      36 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration HZI300
    PDF
    RoHS report HZI300
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HZI300  | Hager

      Slika proizvoda HZI300

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HZI300  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HZI300

      Pomoćni kontakt 1NO+NC, 20-160A

      PDF
    • Kratki priručnik za krajnje korisnike

      Slika Kratki priručnik za krajnje korisnike International 2018-09-04  | Hager

      Kratki priručnik za krajnje korisnike International 2018-09-04

      PDF
      711,37 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      HZ023 - Pomoćni kontakt, 2x1k.o+1k.z, za sklopke ha125/630
      HZ023
      Pomoćni kontakt, 2x1k.o+1k.z, za sklopke ha125/630
    • 2
      HZ043 - Zaštitni poklopac, 4P, za rastavne sklopke HA451/452
      HZ043
      Zaštitni poklopac, 4P, za rastavne sklopke HA451/452
    • 3
      HZ075 - Kavez klema, za HA358, jednožilna, 50-240mm²
      HZ075
      Kavez klema, za HA358, jednožilna, 50-240mm²
    • 4
      HZ074 - Kavez klema, za HA354, jednožilna, 16-185mm²
      HZ074
      Kavez klema, za HA354, jednožilna, 16-185mm²
    • 5
      HZ045 - Zaštitni poklopac, 4P za rastavne sklopke HA456/458
      HZ045
      Zaštitni poklopac, 4P za rastavne sklopke HA456/458
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina