The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • Prek­lopne i rastavne sklopke
  • Dodaci za rastavne sklopke
  • HZ073
  • Glavne sklopke

Kavez klema, za HA352, jednožilna, 16-95mm² HZ073

EAN
3250613360733
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Kavez klema, za HA352, jednožilna, 16-95mm²

HZ073

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 2 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • HA352

    Rastavna sklopka, 3-polna, 160A, sa prikazom isključenja

    0,00 €  / *
  • HA351

    Rastavna sklopka, 3-polna, 125A, sa prikazom isključenja

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    160 A
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    3
Veza
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    16 - 95 mm²

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration HZ073
PDF
Hager RoHS report HZ073
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika HZ073  | Hager

    Slika proizvoda HZ073

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet HZ073  | Hager

    Hager Product data sheet HZ073

    Kavez klema, za HA352, jednožilna, 16-95mm²

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-13

    PDF
    777,14 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-11-21  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-11-21

    PDF
    611,04 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    HZ044 - Zaštitni poklopac, 4P za rastavne sklopke HA454/457
    HZ044
    Zaštitni poklopac, 4P za rastavne sklopke HA454/457
  • 2
    HZ047 - Zaštitni poklopac, 4P za rastavne sklopke HA462/464
    HZ047
    Zaštitni poklopac, 4P za rastavne sklopke HA462/464
  • 3
    HZ045 - Zaštitni poklopac, 4P za rastavne sklopke HA456/458
    HZ045
    Zaštitni poklopac, 4P za rastavne sklopke HA456/458
  • 4
    HZC205 - Poklopac za kleme, 3P za sklopke 400-630A
    HZC205
    Poklopac za kleme, 3P za sklopke 400-630A
  • 5
    HZ034 - Zaštitni poklopac, 3P za rastavnu sklopku HA354
    HZ034
    Zaštitni poklopac, 3P za rastavnu sklopku HA354

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina