The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • Učinski preki­dači
    • Učinski preki­dači
    • HNF980H
    EAN
    3250613349899
    Pakovanje
    1 Komad
    • Učinski preki­dači

    Učinski prekidač, h1600 3-polni 50kA 1250A LSI HNF980H

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Učinski prekidač, h1600 3-polni 50kA 1250A LSI

    HNF980H

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Element za zaklju­ča­vanje 1 dostupni proizvodi
    • Radni okidač 2 dostupni proizvodi
    • Motor operator 1 dostupni proizvodi
    • Blok pomoćnih konta­kata 2 dostupni proizvodi
    • Zakretne ručice 2 dostupni proizvodi
    • Podna­ponski okidač 2 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Element za zaklju­ča­vanje
    • Radni okidač
    • Motor operator
    • Blok pomoćnih konta­kata
    • Zakretne ručice
    • Podna­ponski okidač
    • HXF039H

      Element za zaključavanje, h1250-1600

      0,00 €  / *
    • HXF005H

      Radni okidač, h1600 380-450V AC

      0,00 €  / *
    • HXF004H

      Radni okidač, h1600 200-240V AC

      0,00 €  / *
    • HXF042H

      Motorni pogon, h1250-1600 200-230V AC

      0,00 €  / *
    • HXC021H

      Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 230V AC, x250-1600

      0,00 €  / *
    • HXC024H

      Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 230V AC, x250-1600

      0,00 €  / *
    • HXF030H

      Zakretna ručica h1250-1600, montaža direktno na prekidač

      0,00 €  / *
    • HXF031H

      Zakretna ručica h1250-1600, montaža na vrata ormara

      0,00 €  / *
    • HXE015H

      Podnaponski okidač, h800-1600 380-415V AC

      0,00 €  / *
    • HXE014H

      Podnaponski okidač, h800-1600 220-240V AC

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      1.250 A
    • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 230V AC IEC 60947-2
      100 kA
    • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 240V AC IEC 60947-2
      100 kA
    • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-2
      50 kA
    • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 415V AC IEC 60947-2
      50 kA
    • Prekidna moć na 1-polu za AC 230 V IEC 60947-2
      60 kA
    • Prekidna moć na 1-polu za AC 400 V IEC 60947-2
      9 kA
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      3
    • Kontrol­ni/radni element
      Okretna prek­lopna tipka
    • Vrsta kons­truk­cije uređaja
      Fiksi­rano
    Kapa­citet
    • Broj modula
      12
    Okidanje
    • Odzivno vrijeme prilikom otva­ranja
      10 ms
    • AT_Mag­ne­tic­Pro­tec­ti­on­K­nob­Set­ting
      2,5, 5, 10
    • AT_Ran­ge­Mag­ne­ti­cA­djus­t­ment
      7000 A, 8750 A, 11200 A, 14000 A, 15000 A, 15000 A, 15000 A
    • AT_Ther­mal­Pro­tec­ti­on­K­nob­Set­ting
      0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
    Postavke
    • Raspon pode­šenja krat­ko­trajne zadrške otpu­štanja pri kratkom spoju
      0 - 0 A
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      65 - 65 Nm
    • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
      Prednja strana
    Napon
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      8.000 V
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      800 V
    • Nazivni radni napon Ue
      220 - 690 V
    Funk­cije
    • Zaštit­na/­trip jedi­nica
      LSI
    Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
    • Trip vrijeme magnetne zaštite
      100 - 200 ms
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      187,50 W
    • Gubitak snage po polu na In
      62,50 W
    Izdr­ž­lji­vost
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
      1.000
    • Broj meha­ničkih opera­cija
      4.000
    Oprema
    • Broj pomoćnih konta­kata kao izmje­nični kontakt
      0
    • Broj pomoćnih konta­kata kao NC kontakt
      0
    • Broj pomoćnih konta­kata kao NO kontakt
      0
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP4X
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 70 °C
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      3x 240 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      3x 240 mm²
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Klema
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Inte­grisan motorni pogon
      Ne
    Kompa­ti­bil­nost
    • Prik­ladno za DIN šinu
      Ne
    Napa­janje
    • Pozi­cija napa­janje
      Dvos­mjerno

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration HNF980H
    PDF
    RoHS report HNF980H
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HNF980H  | Hager

      Slika proizvoda HNF980H

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HNF980H  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HNF980H

      Učinski prekidač, h1600 3P 50kA 1250A LSI

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2021-06-07  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2021-06-07

      PDF
      3,62 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-06-23

      PDF
      287,24 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      265,34 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      HDA101L - Učinski prekidač, x160 4-polni 18kA 100A, fiksna izvedba
      HDA101L
      Učinski prekidač, X160 4P 18kA 100A, fiksna izvedba
    • 2
      HDA064L - Učinski prekidač, x160 4-polni 18kA 63A, fiksna izvedba
      HDA064L
      Učinski prekidač, X160 4P 18kA 63A, fiksna izvedba
    • 3
      HDA081L - Učinski prekidač, x160 4-polni 18kA 80A, fiksna izvedba
      HDA081L
      Učinski prekidač, X160 4P 18kA 80A, fiksna izvedba
    • 4
      HDA051L - Učinski prekidač, x160 4-polni 18kA 50A, fiksna izvedba
      HDA051L
      Učinski prekidač, X160 4P 18kA 50A, fiksna izvedba
    • 5
      HHB200L - Učinski prekidač, x250 3-polni 25kA 200A
      HHB200L
      Učinski prekidač, x250 3P 25kA 200A

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina