• Glavne sklopke
    • Učinski preki­dači
    • Dodatna oprema za učinske preki­dače
    • HXF005H
    EAN
    3250613113476
    Pakovanje
    1 Komad
    • Dodatna oprema za učinske preki­dače

    Radni okidač, h1600 380-450V AC HXF005H

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Radni okidač, h1600 380-450V AC

    HXF005H

    • Tehničke karakteristike
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Snaga
    • Potezna snaga
      2,93 VA
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP4X
    Napon
    • Uprav­ljački napon AC
      380 - 450 V
    • Uprav­ljački napon DC
      0 - 0 V
    • Nazivni radni napon Ue
      380 - 450 V
    • Nazivni radni napon DC
      0 - 0 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HXF005H  | Hager

      Slika proizvoda HXF005H

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HXF005H  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HXF005H

      Radni okidač, h1600 380-450V AC

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2013-04-24  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2013-04-24

      PDF
      1,48 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      HTC320H - Komunikacijski modul za h3+ i flow
      HTC320H
      Komunikacijski modul za h3+ i flow
    • 2
      HXB031H - Zakretna ručica x250, montaža na vrata ormara
      HXB031H
      Zakretna ručica x250, montaža na vrata ormara
    • 3
      HXE030H - Zakretna ručica h800-1000, montaža direktno na prekidač
      HXE030H
      Zakretna ručica h800-1000, montaža direktno na prekidač
    • 4
      HYA036H - Adapter za dizanje DIN šine (x160-250)
      HYA036H
      Adapter za dizanje DIN šine (x160-250)
    • 5
      HYA021H - Zaštitni poklopac klema x160 3P, dugi
      HYA021H
      Zaštitni poklopac klema x160 3P, dugi
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina