The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • Prek­lopne i rastavne sklopke
    • Auto­matske prek­lopne sklopke do 1600 A
    • HIC480G
    EAN
    3250613131852
    Pakovanje
    1 Komad
    • Auto­matske prek­lopne sklopke do 1600 A

    Automatska preklopka, 1-0-2, 800A, 4P HIC480G

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Automatska preklopka, 1-0-2, 800A, 4P

    HIC480G

    • Tehničke karakteristike
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni radni napon Ue
      380 - 415 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      800 A
    • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osigu­ra­čima
      50 kA
    Snaga
    • Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1
      526.000 W
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      4
    • Vrsta kons­truk­cije uređaja
      Fiksi­rano
    Kompa­ti­bil­nost
    • Prik­ladno za DIN šinu
      Ne
    • Prik­ladno za distri­bu­tivni ormar
      Da
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Montažna ploča
    • Gene­riše podatke
      Da
    • Vrste poda­taka
      Alarmi, Mjerenje elek­trične ener­gije, Status uklju­če­no/i­s­klju­čeno
    • Formati poda­taka
      MODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
    • Proci­je­njena dnevna koli­čina poda­taka
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ri­sanje poda­taka u stvarnom vremenu
      Ne
    • Podaci sprem­ljeni na uređaju
      Ne

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HIC480G  | Hager

      Slika proizvoda HIC480G

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HIC480G  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HIC480G

      Automatska preklopka, 1-0-2, 800A, 4P

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika QuickStart HIC4xxG 800-3200A EN  | Hager

      QuickStart HIC4xxG 800-3200A EN

      Uputstvo za instalaciju International 2021-07-09

      PDF
      3,66 MB
    • Kratki priručnik za krajnje korisnike

      Slika Kratki priručnik za krajnje korisnike zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05  | Hager

      Kratki priručnik za krajnje korisnike zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

      PDF
      5,28 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      HIC425G - Automatska preklopka, 1-0-2, 250A, 4P
      HIC425G
      Automatska preklopka, 1-0-2, 250A, 4P
    • 2
      HIC463E - Automatska preklopka, 630A, 4P, sa upravljanjem energijom
      HIC463E
      Automatska preklopka, 630A, 4P, sa upravljanjem energijom
    • 3
      HIB416M - Preklopna sklopka na motorni pogon, 4P 160A
      HIB416M
      Preklopna sklopka na motorni pogon, 4P 160A
    • 4
      HIC492G - Automatska preklopka, 1-0-2, 1600A, 4P
      HIC492G
      Automatska preklopka, 1-0-2, 1600A, 4P
    • 5
      HIC490G - Automatska preklopka, 1-0-2, 1000A, 4P
      HIC490G
      Automatska preklopka, 1-0-2, 1000A, 4P

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina