Automatska preklopka, 1-0-2, 1600A, 4P • HIC492G | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vaša lokacija je u sljedećoj zemlji : Sjedinjene Države
×
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Glavne sklopke
            • Prek­lopne i rastavne sklopke
            • Auto­matske prek­lopne sklopke do 1600 A
            • HIC492G
            HIC492G - Automatska preklopka, 1-0-2, 1600A, 4P
            HIC492G - Automatska preklopka, 1-0-2, 1600A, 4P

            Automatska preklopka, 1-0-2, 1600A, 4P

            HIC492G

            HIC492G - Automatska preklopka, 1-0-2, 1600A, 4P
            HIC492G - Automatska preklopka, 1-0-2, 1600A, 4P
            • Glavne sklopke

            Automatska preklopka, 1-0-2, 1600A, 4P HIC492G

            EAN
            3250613131913
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Tehničke karakteristike

            Napon
            • Nazivni radni napon Ue
              380 - 415 V
            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              1.600 A
            • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osigu­ra­čima
              100 kA
            Snaga
            • Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1
              1.053.000 W
            Arhi­tek­tura
            • Broj polova
              4
            • Vrsta kons­truk­cije uređaja
              Fiksi­rano
            Kompa­ti­bil­nost
            • Prik­ladno za DIN šinu
              Da
            • Prik­ladno za distri­bu­tivni ormar
              Da

            Ekološka vrijednost

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration HIC492G (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HIC492G (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika HIC492G  | Hager

              Slika proizvoda HIC492G

            • Uputstvo za instalaciju

              Slika QuickStart HIC4xxG 800-3200A EN  | Hager

              QuickStart HIC4xxG 800-3200A EN

              Uputstvo za instalaciju International 2021-07-09

              PDF
              3,66 MB
            • Kratki priručnik za krajnje korisnike

              Slika Kratki priručnik za krajnje korisnike zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05  | Hager

              Kratki priručnik za krajnje korisnike zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

              PDF
              5,28 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-13

              PDF
              573,94 kB
              Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-12-04  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-12-04

              PDF
              639,40 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              HIB416M - Preklopna sklopka na motorni pogon, 4P 160A
              HIB416M
              Preklopna sklopka na motorni pogon, 4P 160A
            • 2
              HIB420M - Preklopna sklopka na motorni pogon, 4P 200A
              HIB420M
              Preklopna sklopka na motorni pogon, 4P 200A
            • 3
              HIB425M - Preklopna sklopka na motorni pogon, 4P 250A
              HIB425M
              Preklopna sklopka na motorni pogon, 4P 250A
            • 4
              HIB491M - Preklopna sklopka na motorni pogon, 4P 1250A
              HIB491M
              Preklopna sklopka na motorni pogon, 4P 1250A
            • 5
              HIB492M - Preklopna sklopka na motorni pogon, 4P 1600A
              HIB492M
              Preklopna sklopka na motorni pogon, 4P 1600A

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina