The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • Prek­lopne i rastavne sklopke
  • Auto­matske prek­lopne sklopke do 1600 A
  • HIB420M
  • Glavne sklopke

Preklopna sklopka na motorni pogon, 4P 200A HIB420M

EAN
3250613191368
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Preklopna sklopka na motorni pogon, 4P 200A

HIB420M

  • Tehničke karakteristike
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Napon
  • Nazivni radni napon Ue
    380 - 690 V
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    200 A
  • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osigu­ra­čima
    50 kA
Snaga
  • Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1
    131.000 W
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    4
  • Vrsta kons­truk­cije uređaja
    Fiksi­rano
Kompa­ti­bil­nost
  • Prik­ladno za DIN šinu
    Ne
  • Prik­ladno za distri­bu­tivni ormar
    Da
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    Montažna ploča

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika HIB420M  | Hager

    Slika proizvoda HIB420M

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet HIB420M  | Hager

    Hager Product data sheet HIB420M

    Preklopna sklopka na motorni pogon, 4P 200A

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika QuickStart HIB4xxM 125-630A EN  | Hager

    QuickStart HIB4xxM 125-630A EN

    Uputstvo za instalaciju International 2021-09-02

    PDF
    1,47 MB
  • Kratki priručnik za krajnje korisnike

    Slika Kratki priručnik za krajnje korisnike zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05  | Hager

    Kratki priručnik za krajnje korisnike zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

    PDF
    5,28 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-13

    PDF
    573,94 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-12-04  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-12-04

    PDF
    639,40 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    HIC492G - Automatska preklopka, 1-0-2, 1600A, 4P
    HIC492G
    Automatska preklopka, 1-0-2, 1600A, 4P
  • 2
    HIC412G - Automatska preklopka, 1-0-2, 125A, 4P
    HIC412G
    Automatska preklopka, 1-0-2, 125A, 4P
  • 3
    HIC412A - Preklopna sklopka, automatska, 4x125A 400V
    HIC412A
    Preklopna sklopka, automatska, 4x125A 400V
  • 4
    HIB425M - Preklopna sklopka na motorni pogon, 4P 250A
    HIB425M
    Preklopna sklopka na motorni pogon, 4P 250A
  • 5
    HIC491G - Automatska preklopka, 1-0-2, 1250A, 4P
    HIC491G
    Automatska preklopka, 1-0-2, 1250A, 4P

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina