Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 800A • HI460 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Glavne sklopke
  • Prek­lopne i rastavne sklopke
  • Prek­lopne sklopke
  • HI460
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

5
1
HI452 - Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 160A
HI452
Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 160A
2
HI403R - Preklopna sklopka, modularna, 4P, 1-0-2, 63A
HI403R
Preklopna sklopka, modularna, 4P, 1-0-2, 63A
3
HI462 - Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 1250A
HI462
Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 1250A
4
HI460 - Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 800A
HI460
Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 800A
5
HI405R - Preklopna sklopka, modularna, 4P, 1-0-2, 100A
HI405R
Preklopna sklopka, modularna, 4P, 1-0-2, 100A
HI460 - Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 800A
HI460 - Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 800A

Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 800A

HI460

HI460 - Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 800A
HI460 - Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 800A
  • Glavne sklopke

Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 800A HI460

EAN
3250613190187
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Pomoćni kontakti 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Pomoćni kontakti
  • HZ160

    Pomoćni kontakt, 1k.o + 1k.z, za HI skolpke 125-630A

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Napon
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    1.000 V
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    12.000 V
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    800 A
  • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw IEC 60947
    64 kA
  • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osigu­ra­čima
    50 kA
Snaga
  • Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1
    526.000 W
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    166,80 W
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    4
  • Kontrol­ni/radni element
    Dugačka drška
  • Tip pola
    4P
Dimen­zije
  • Visina
    321 mm
  • Širina
    466 mm
  • Dubina
    375 mm
Kontrole i indi­ka­tori
  • Inte­grisan motorni pogon
    Ne
Poklo­pac, vrata
  • Moguć­nost među­sobnog zaklju­ča­vanja
    Da
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP00
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Veza
  • Presjek krutog provod­nika
    4x 185 mm²

Ekološka vrijednost

Certifikati i dokumenti

REACH declaration HI460 (english)
PDF
103,10 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika HI460  | Hager

    Slika proizvoda HI460

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2019-02-21  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2019-02-21

    PDF
    1,27 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-13

    PDF
    573,94 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-12-04  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-12-04

    PDF
    639,40 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    HI403R - Preklopna sklopka, modularna, 4P, 1-0-2, 63A
    HI403R
    Preklopna sklopka, modularna, 4P, 1-0-2, 63A
  • 2
    HI404R - Preklopna sklopka, modularna, 4P, 1-0-2, 80A
    HI404R
    Preklopna sklopka, modularna, 4P, 1-0-2, 80A
  • 3
    HI405R - Preklopna sklopka, modularna, 4P, 1-0-2, 100A
    HI405R
    Preklopna sklopka, modularna, 4P, 1-0-2, 100A
  • 4
    HI406R - Preklopna sklopka, modularna, 4P,  1-0-2, 125A
    HI406R
    Preklopna sklopka, modularna, 4P, 1-0-2, 125A
  • 5
    HI451 - Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 125A
    HI451
    Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 125A

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina