• Glavne sklopke
    • Prek­lopne i rastavne sklopke
    • Prek­lopne sklopke
    • HI460
    EAN
    3250613190187
    Pakovanje
    1 Komad
    • Prek­lopne sklopke

    Preklopna sklopka, 4-polna, 1-0-2, 800A HI460

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Preklopna sklopka, 4-polna, 1-0-2, 800A

    HI460

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Pomoćni kontakti 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Pomoćni kontakti
    • HZ160

      Pomoćni kontakt, 1k.o + 1k.z, za HI skolpke 125-630A

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      1.000 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      12.000 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      800 A
    • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw IEC 60947
      64 kA
    • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osigu­ra­čima
      50 kA
    Snaga
    • Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1
      526.000 W
    • Rasi­panje snage pri IN
      166,80 W
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      4
    • Kontrol­ni/radni element
      Duga okretna tipka
    • Tip pola
      4P
    Dimen­zije
    • Visina
      321 mm
    • Širina
      466 mm
    • Dubina
      375 mm
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Inte­grisan motorni pogon
      Ne
    Poklo­pac, vrata
    • Moguć­nost među­sobnog zaklju­ča­vanja
      Da
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP00
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Veza
    • Presjek krutog provod­nika
      4x 185 mm²

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HI460  | Hager

      Slika proizvoda HI460

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HI460  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HI460

      Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 800A

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2019-02-21  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2019-02-21

      PDF
      1,27 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      HI462 - Preklopna sklopka, 4-polna, 1-0-2, 1250A
      HI462
      Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 1250A
    • 2
      HI452 - Preklopna sklopka, 4-polna, 1-0-2, 160A
      HI452
      Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 160A
    • 3
      HIM406 - Preklopna sklopka,modularna, 1-0-2, 3P+N 63A, montaža na DIN šinu/montažnu ploču
      HIM406
      Preklopna sklopka, modularna, 1-0-2, 3P+N 63A, montaža na DIN šinu/montažnu ploču
    • 4
      HI404R - Preklopna sklopka, modularna, 4P, 1-0-2, 80A
      HI404R
      Preklopna sklopka, modularna, 4P, 1-0-2, 80A
    • 5
      HI458 - Preklopna sklopka, 4-polna, 1-0-2, 630A
      HI458
      Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 630A
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina