The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • Prek­lopne i rastavne sklopke
    • Prek­lopne sklopke
    • HI452
    EAN
    3250613190026
    Pakovanje
    1 Komad
    • Prek­lopne sklopke

    Preklopna sklopka, 4-polna, 1-0-2, 160A HI452

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Preklopna sklopka, 4-polna, 1-0-2, 160A

    HI452

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Pomoćni kontakti 1 dostupni proizvodi
    • Zakretna ručica za montažu na vrata za preki­dače 1 dostupni proizvodi
    • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje 1 dostupni proizvodi
    • Produžna osovina 1 dostupni proizvodi
    • Pribor/re­zervni dije­lovi za nisko­na­ponsku tehno­lo­giju 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Pomoćni kontakti
    • Zakretna ručica za montažu na vrata za preki­dače
    • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje
    • Produžna osovina
    • Pribor/re­zervni dije­lovi za nisko­na­ponsku tehno­lo­giju
    • HZ160

      Pomoćni kontakt, 1k.o + 1k.z, za HI skolpke 125-630A

      0,00 €  / *
    • HZI002

      Ručka za sklopke 125-630A, za montažu na vrata ormara, crna

      0,00 €  / *
    • HZC202

      Poklopac za kleme, 4P za sklopke 125-200A

      0,00 €  / *
    • HZC102

      Produžetak 320mm, za pogon sklopki 63-630A

      0,00 €  / *
    • HZ156

      Odlazni most 125/160A

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      800 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      8.000 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      160 A
    • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw IEC 60947
      12 kA
    • Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osigu­ra­čima
      100 kA
    Snaga
    • Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1
      105.000 W
    • Rasi­panje snage pri IN
      12,80 W
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      4
    • Kontrol­ni/radni element
      Duga okretna tipka
    • Tip pola
      4P
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      9 - 9,9 Nm
    Dimen­zije
    • Visina
      135 mm
    • Širina
      251 mm
    • Dubina
      218 mm
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Inte­grisan motorni pogon
      Ne
    Poklo­pac, vrata
    • Moguć­nost među­sobnog zaklju­ča­vanja
      Da
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP00
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Kapa­citet
    • Broj modula
      8,5
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -20 - 70 °C
    Veza
    • Presjek krutog provod­nika
      35 - 95 mm²

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration HI452
    PDF
    RoHS report HI452
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HI452  | Hager

      Slika proizvoda HI452

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HI452  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HI452

      Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 160A

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04

      PDF
      1,35 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      HI456 - Preklopna sklopka, 4-polna, 1-0-2, 400A
      HI456
      Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 400A
    • 2
      HI403R - Preklopna sklopka, modularna, 4P, 1-0-2, 63A
      HI403R
      Preklopna sklopka, modularna, 4P, 1-0-2, 63A
    • 3
      HI458 - Preklopna sklopka, 4-polna, 1-0-2, 630A
      HI458
      Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 630A
    • 4
      HI460 - Preklopna sklopka, 4-polna, 1-0-2, 800A
      HI460
      Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 800A
    • 5
      HI454 - Preklopna sklopka, 4-polna, 1-0-2, 250A
      HI454
      Preklopna sklopka, 4P, 1-0-2, 250A

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina