Učinski prekidač, h1000 3P 70kA 800A LSI • HEE800H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Glavne sklopke
            • Učinski preki­dači
            • Učinski preki­dači
            • HEE800H
            HEE800H - Učinski prekidač, h1000 3P 70kA 800A LSI
            HEE800H - Učinski prekidač, h1000 3P 70kA 800A LSI

            Učinski prekidač, h1000 3P 70kA 800A LSI

            HEE800H

            HEE800H - Učinski prekidač, h1000 3P 70kA 800A LSI
            HEE800H - Učinski prekidač, h1000 3P 70kA 800A LSI
            • Glavne sklopke

            Učinski prekidač, h1000 3P 70kA 800A LSI HEE800H

            EAN
            3250613349776
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • 14 dostupni proizvodi
            • Element za zaklju­ča­vanje 1 dostupni proizvodi
            • Zakretne ručice 2 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Element za zaklju­ča­vanje
            • Zakretne ručice
            • HXC004H

              Naponski okidač, 200-240V AC, h250-1000

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXC005H

              Naponski okidač, 380-450V AC, h250-1000

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXC021H

              Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 230V AC, x250-1600

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXC024H

              Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 230V AC, x250-1600

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXD039H

              Element za zaključavanje, h400-1000

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXE014H

              Podnaponski okidač, h800-1600 220-240V AC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXE015H

              Podnaponski okidač, h800-1600 380-415V AC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXE030H

              Zakretna ručica h800-1000, montaža direktno na prekidač

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXE031H

              Zakretna ručica h800-1000, montaža na vrata ormara

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXE042H

              Motorni pogon, h800-1000 100-240V AC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXE065H

              Paralelni pogon, h800-1000 sa sajlom, set

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXF004H

              Radni okidač, h1600 200-240V AC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXF005H

              Radni okidač, h1600 380-450V AC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HYE007H

              Stezaljke Al/Cu, h800/h1000, 3P 4x 95-240mm²

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HYE031H

              Priključak sa poleđine h800-1000 3P

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HYE021H

              Zaštitni poklopac klema, h800-1000 3P, dugi

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HYE025H

              Zaštitni poklopac klema, h800-1000 3P, kratki

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXD039H

              Element za zaključavanje, h400-1000

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXE030H

              Zakretna ručica h800-1000, montaža direktno na prekidač

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • HXE031H

              Zakretna ručica h800-1000, montaža na vrata ormara

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              800 A
            • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 230V AC IEC 60947-2
              100 kA
            • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 240V AC IEC 60947-2
              100 kA
            • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-2
              70 kA
            • Nazivna krajnja krat­kos­pojna prekidna moć Icu pri 415V AC IEC 60947-2
              70 kA
            • Prekidna moć na 1-polu za AC 230 V IEC 60947-2
              60 kA
            • Prekidna moć na 1-polu za AC 400 V IEC 60947-2
              9 kA
            Arhi­tek­tura
            • Broj polova
              3
            • Kontrol­ni/radni element
              Okretna prek­lopna tipka
            • Vrsta kons­truk­cije uređaja
              Fiksi­rano
            Kapa­citet
            • Broj modula
              12
            Okidanje
            • Odzivno vrijeme prilikom otva­ranja
              10 ms
            • AT_Mag­ne­tic­Pro­tec­ti­on­K­nob­Set­ting
              2,5, 5, 10
            • AT_Ran­ge­Mag­ne­ti­cA­djus­t­ment
              4480 A, 5600 A, 7000 A, 8960 A, 9600 A, 9600 A, 9600 A
            • AT_Ther­mal­Pro­tec­ti­on­K­nob­Set­ting
              0,4, 0,5, 0,63, 0,9, 0,95, 1
            Postavke
            • Raspon pode­šenja krat­ko­trajne zadrške otpu­štanja pri kratkom spoju
              0 - 0 A
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 60 Hz
            Insta­la­cija, montaža
            • Nazivni zatezni moment
              65 - 65 Nm
            • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
              Prednja strana
            Napon
            • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
              8.000 V
            • Nazivni izola­cijski napon Ui
              800 V
            • Nazivni radni napon Ue
              220 - 690 V
            Funk­cije
            • Zaštit­na/­trip jedi­nica
              LSI
            Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
            • Trip vrijeme magnetne zaštite
              100 - 200 ms
            Snaga
            • Ukupni gubitak snage pri IN
              153,60 W
            • Gubitak snage po polu na In
              51,20 W
            Izdr­ž­lji­vost
            • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
              1.000
            • Broj meha­ničkih opera­cija
              4.000
            Oprema
            • Broj pomoćnih konta­kata kao izmje­nični kontakt
              0
            • Broj pomoćnih konta­kata kao NC kontakt
              0
            • Broj pomoćnih konta­kata kao NO kontakt
              0
            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP4X
            Uvjeti kori­štenja
            • Radna tempe­ra­tura
              -25 - 70 °C
            Veza
            • Presjek flek­si­bilnog vodiča
              2x 240 mm²
            • Presjek krutog provod­nika
              2x 240 mm²
            • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
              Klema
            Kontrole i indi­ka­tori
            • Inte­grisan motorni pogon
              Ne
            Kompa­ti­bil­nost
            • Prik­ladno za DIN šinu
              Ne
            Napa­janje
            • Pozi­cija napa­janje
              Dvos­mjerno

            Ekološka vrijednost

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration HEE800H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HEE800H (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika HEE800H  | Hager

              Slika proizvoda HEE800H

            • Uputstvo za instalaciju

              Slika Uputstvo za instalaciju International 2021-06-16  | Hager

              Uputstvo za instalaciju International 2021-06-16

              PDF
              7,89 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2022-06-23

              PDF
              311,82 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              HDA025L - Učinski prekidač, X160 3P 18kA 25A, fiksna izvedba
              HDA025L
              Učinski prekidač, X160 3P 18kA 25A, fiksna izvedba
            • 2
              HDA026L - Učinski prekidač, X160 4P 18kA 25A, fiksna izvedba
              HDA026L
              Učinski prekidač, X160 4P 18kA 25A, fiksna izvedba
            • 3
              HDA040L - Učinski prekidač, X160 3P 18kA 40A, fiksna izvedba
              HDA040L
              Učinski prekidač, X160 3P 18kA 40A, fiksna izvedba
            • 4
              HDA041L - Učinski prekidač, X160 4P 18kA 40A, fiksna izvedba
              HDA041L
              Učinski prekidač, X160 4P 18kA 40A, fiksna izvedba
            • 5
              HDA050L - Učinski prekidač, X160 3P 18kA 50A, fiksna izvedba
              HDA050L
              Učinski prekidač, X160 3P 18kA 50A, fiksna izvedba

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina