The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Glavne sklopke
    • Učinski preki­dači
    • Preki­dači snage u dizajnu učin­skih preki­dača
    • HCW400AR
    EAN
    3250613198732
    Pakovanje
    1 Komad
    • Preki­dači snage u dizajnu učin­skih preki­dača

    Učinski prekidač, h3+, P630, 400A, 3P HCW400AR

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Učinski prekidač, h3+, P630, 400A, 3P

    HCW400AR

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Radni okidač 2 dostupni proizvodi
    • Podna­ponski okidač 2 dostupni proizvodi
    • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona 1 dostupni proizvodi
    • Blok pomoćnih konta­kata 2 dostupni proizvodi
    • Funk­cije pove­zi­vanja 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Radni okidač
    • Podna­ponski okidač
    • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona
    • Blok pomoćnih konta­kata
    • Funk­cije pove­zi­vanja
    • HXA005H

      Naponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXA004H

      Naponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXA015H

      Podnaponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXA014H

      Podnaponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXB070H

      Sajla paralelnog pogona, 1m, h3+ P160-P250-P630

      0,00 €  / *
    • HXA021H

      Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HXA024H

      Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

      0,00 €  / *
    • HYD031H

      Priključak sa poleđine h400 3P

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      400 A
    • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw IEC 60947
      5 kA
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      3
    • Kontrol­ni/radni element
      Okretna prek­lopna tipka
    Napon
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      800 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      8.000 V
    • Nazivni radni napon Ue
      220 - 690 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Funk­cije
    • Zaštit­na/­trip jedi­nica
      Prekidač
    Dimen­zije
    • Visina
      260 mm
    • Širina
      140 mm
    • Dubina
      150 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration HCW400AR
    PDF
    RoHS report HCW400AR
    PDF
    PEP dokument International 2024-02-13
    PDF
    418,20 kB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika HCW400AR  | Hager

      Slika proizvoda HCW400AR

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda HCW400AR  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda HCW400AR

      Učinski prekidač, h3+, P630, 400A, 3P

      PDF
    • Upute

      Slika Upute International 2026-10-30  | Hager

      Upute International 2026-10-30

      PDF
      3,73 MB
    • Priručnik

      Slika Technical catalogue  | Hager

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      412,41 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15

      PDF
      325,14 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      4
    • 1
      HCJ401AR - Prekidač snage, h3+ x630, 4x400A
      HCJ401AR
      Prekidač snage, h3+ x630, 4x400A
    • 2
      HCJ631AR - Prekidač snage, h3+ x630, 4x630A
      HCJ631AR
      Prekidač snage, h3+ x630, 4x630A
    • 3
      HCW631AR - Učinski prekidač, h3+, P630, 630A, 4P
      HCW631AR
      Učinski prekidač, h3+, P630, 630A, 4P
    • 4
      HCW401AR - Učinski prekidač, h3+, P630, 400A, 4P
      HCW401AR
      Učinski prekidač, h3+, P630, 400A, 4P

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina