Prekidač snage h3+ x630 3x400A HCJ400AR
EAN
3250613198695
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
Radni okidač 2 dostupni proizvodi -
Podnaponski okidač 2 dostupni proizvodi -
Funkcije blokade/paralelnog pogona 1 dostupni proizvodi -
Blok pomoćnih kontakata 2 dostupni proizvodi -
Funkcije povezivanja 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja400 A
-
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja Icw IEC 609475 kA
Arhitektura
-
Broj polova3
-
Kontrolni/radni elementOkretna preklopna tipka
Napon
-
Nazivni izolacijski napon Ui800 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp8.000 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Funkcije
-
Zaštitna/trip jedinicaPrekidač
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda HCJ400AR
-
Product datasheet
Hager Product data sheet HCJ400AR
Prekidač snage h3+ x630 3x400A
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju International 2024-10-29
PDF10,33 MB -
Priručnik
Priručnik en-GB 2021-02-26
PDF26,34 MB
Više dokumentacije