The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • HCJ400AR

Prekidač snage h3+ x630 3x400A HCJ400AR

EAN
3250613198695
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

Prekidač snage h3+ x630 3x400A

HCJ400AR

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Radni okidač 2 dostupni proizvodi
  • Podna­ponski okidač 2 dostupni proizvodi
  • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona 1 dostupni proizvodi
  • Blok pomoćnih konta­kata 2 dostupni proizvodi
  • Funk­cije pove­zi­vanja 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Radni okidač
  • Podna­ponski okidač
  • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona
  • Blok pomoćnih konta­kata
  • Funk­cije pove­zi­vanja
  • HXA005H

    Naponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

    0,00 €  / *
  • HXA004H

    Naponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

    0,00 €  / *
  • HXA015H

    Podnaponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

    0,00 €  / *
  • HXA014H

    Podnaponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

    0,00 €  / *
  • HXB070H

    Sajla paralelnog pogona, 1m, h3+ P160-P250-P630

    0,00 €  / *
  • HXA021H

    Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

    0,00 €  / *
  • HXA024H

    Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630

    0,00 €  / *
  • HYD031H

    Priključak sa poleđine h400 3P

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    400 A
  • Nazivna krat­ko­trajna podno­siva struja Icw IEC 60947
    5 kA
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    3
  • Kontrol­ni/radni element
    Okretna prek­lopna tipka
Napon
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    800 V
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    8.000 V
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Funk­cije
  • Zaštit­na/­trip jedi­nica
    Prekidač

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration HCJ400AR
PDF
Hager RoHS report HCJ400AR
PDF
PEP dokument International 2024-02-13
PDF
418,20 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika HCJ400AR  | Hager

    Slika proizvoda HCJ400AR

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet HCJ400AR  | Hager

    Hager Product data sheet HCJ400AR

    Prekidač snage h3+ x630 3x400A

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju International 2024-10-29  | Hager

    Uputstvo za instalaciju International 2024-10-29

    PDF
    10,33 MB
  • Priručnik

    Slika Priručnik en-GB 2021-02-26  | Hager

    Priručnik en-GB 2021-02-26

    PDF
    26,34 MB
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina