Bezhalogeni perforirani kanal HA7 40 x 60 mm, svijetlosiva HA740060
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Držač kablova za sisteme perforiranih kanala 1 dostupni proizvodi -
Makaze za rezanje kanala 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Visina40 mm
-
Širina60 mm
-
Dužina2.000 mm
-
Širina proreza6 mm
-
Širina utora/slota6,50 mm
-
Unutrašnji presjek1.568 - 1.568 mm²
-
Poklopac je u opsegu isporukeDa
-
MaterijalPC-ABS
-
BojaSvijetlo siva
-
RAL kod7035
-
SamogasivoDa
-
Klasa zapaljivosti prema UL94V0
-
Klasa otpornosti na vatruM1
-
FleksibilnoNe
-
Bočni zidPerforirano
-
Vrsta montažeMontaža vijcima, Montaža zakovicama
-
Montiranje naMontažna ploča
-
Je li curenje stabilnoDa
-
Radna temperatura-5 - 90 °C
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda HA740060
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda HA740060
Perforirani kanal HA7, bezhalogeni, 40x60 mm, svijetlosiva
PDF -
STEP dokumenti
Step Model HA740060
STEP dokumenti International 2026-04-15
STP835,68 kB -
Tehnički list proizvoda
Product sheet for slotted trunking system HA7 in English
Tehnički list proizvoda en-GB 2018-06-07
PDF380,09 kB
Product sheet for slotted trunking system HA7 in German
Tehnički list proizvoda de-DE 2018-06-07
PDF379,83 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07
PDF303,50 kB