The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Rješenja za ormare
    • Perfo­ri­rani kanali
    • BA7CLIP
    EAN
    4012740878777
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Perfo­ri­rani kanali

    Klip za kablove, BA7/HA7, za širinu 40 mm, siva BA7CLIP

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Klip za kablove, BA7/HA7, za širinu 40 mm, siva

    BA7CLIP

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Insta­la­cija, montaža
    • Može se prila­go­diti širini kanala
      Da
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Polis­tiren (PS)
    • Boja
      Crna
    • Pove­zane serije
      BA7A 25x25, BA7A 25x40, BA7A 40x25, BA7A 40x40, BA7A 40x60, BA7A 40x80, BA7A 40x100, BA7A 60x25, BA7A 60x40, BA7A 60x60, BA7A 60x80, BA7A 60x100, BA7A 60x120, BA7A 80x25, BA7A 80x40, BA7A 80x60, BA7A 80x80, BA7A 80x100, BA7A 80x120, BA7A 100x60, BA7A 100x80, BA7A 100x100, HA7 25x40, HA7 40x40, HA7 40x60, HA7 40x80, HA7 40x100, HA7 60x40, HA7 60x60, HA7 60x80, HA7 60x100, HA7 60x120, HA7 80x40, HA7 80x60, HA7 80x80, HA7 80x100, HA7 80x120, HA7 100x60, HA7 100x80, HA7 100x100

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration BA7CLIP
    PDF
    RoHS report BA7CLIP
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika BA7CLIP  | Hager

      Slika proizvoda BA7CLIP

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda BA7CLIP  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda BA7CLIP

      Klip za kablove, BA7/HA7, za širinu 40 mm, siva

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      307,86 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      BA68006007030B - Perforirani kanal BA6 80 x 60 mm, kamena siva
      BA68006007030B
      Perforirani kanal BA6, PVC, 80x60 mm, siva
    • 2
      BA68008007030B - Perforirani kanal BA6 80 x 80 mm, kamena siva
      BA68008007030B
      Perforirani kanal BA6, PVC, 80x80 mm, siva
    • 3
      B800603 - Nosač kablova za perforirani kanal BA6 80 x 60 mm, crna
      B800603
      Nosač kablova, PVC, BA6 80x60mm, crna
    • 4
      BA7A60060 - Perforirani kanal BA7A 60 x 60 mm, kamena siva
      BA7A60060
      Perforirani kanal BA7A, PVC, 60x60 mm, siva
    • 5
      BA7A100100 - Perforirani kanal BA7A 100 x 100 mm, kamena siva
      BA7A100100
      Perforirani kanal BA7A, PVC, 100x100 mm, siva

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina