Perforirani kanal, bezhalogeni, 80x80 • HA780080 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
            • Rješenja za ormare
            • Plas­tični, bezha­lo­geni perfo­ri­rani kanali
            • HA780080
            HA780080 - Perforirani kanal HA7, bezhalogeni, 80x80 mm, svijetlosiva
            HA780080 - Perforirani kanal HA7, bezhalogeni, 80x80 mm, svijetlosiva

            Perforirani kanal HA7, bezhalogeni, 80x80 mm, svijetlosiva

            HA780080

            HA780080 - Perforirani kanal HA7, bezhalogeni, 80x80 mm, svijetlosiva
            HA780080 - Perforirani kanal HA7, bezhalogeni, 80x80 mm, svijetlosiva
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

            Perforirani kanal HA7, bezhalogeni, 80x80 mm, svijetlosiva HA780080

            EAN
            4012740199308
            Pakovanje
            12 Metri
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • Držač kablova za sisteme perfo­ri­ranih kanala 1 dostupni proizvodi
            • Makaze za kanale 1 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Držač kablova za sisteme perfo­ri­ranih kanala
            • Makaze za kanale
            • BA7CLIP

              Klip za kablove, BA7/HA7, za širinu 40 mm, siva

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • L5561

              Makaze za kanal, dužina rezanja 85mm

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Dimen­zije
            • Visina
              80 mm
            • Širina
              80 mm
            • Dužina
              2.000 mm
            • Širina proreza
              6 mm
            • Širina utora/s­lota
              6,50 mm
            Oprema
            • Poklopac je u opsegu ispo­ruke
              Da
            Mate­ri­jali
            • Mate­rijal
              PC-ABS
            • Boja
              Svijetlo siva
            • RAL kod
              7035
            Funk­cije
            • Samo­ga­sivo
              Da
            Stan­dardi
            • Klasa zapa­lji­vosti prema UL94
              V0
            Sigur­nost
            • Klasa otpor­nosti na vatru
              M1
            Arhi­tek­tura
            • Flek­si­bilno
              Ne
            Konfi­gu­ra­cija
            • Bočni zid
              Perfo­ri­rano

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da
            Bez halogena Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration HA780080 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HA780080 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika HA780080  | Hager

              Slika proizvoda HA780080

            • STEP dokumenti

              Slika Step Model HA780080  | Hager

              Step Model HA780080

              STEP dokumenti International 2020-01-01

              STP
              875,56 kB
            • Tehnički list proizvoda

              Slika Product sheet for slotted trunking system HA7 in English  | Hager

              Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

              Tehnički list proizvoda en-GB 2018-06-07

              PDF
              380,09 kB
              Slika Product sheet for slotted trunking system HA7 in German  | Hager

              Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

              Tehnički list proizvoda de-DE 2018-06-07

              PDF
              379,83 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              HA7100060 - Perforirani kanal HA7, bezhalogeni, 100x60 mm, svijetlosiva
              HA7100060
              Perforirani kanal HA7, bezhalogeni, 100x60 mm, svijetlosiva
            • 2
              HA7100080 - Perforirani kanal HA7, bezhalogeni, 100x80 mm, svijetlosiva
              HA7100080
              Perforirani kanal HA7, bezhalogeni, 100x80 mm, svijetlosiva
            • 3
              HA7100100 - Perforirani kanal HA7, bezhalogeni, 100x100 mm, svijetlosiva
              HA7100100
              Perforirani kanal HA7, bezhalogeni, 100x100 mm, svijetlosiva
            • 4
              HA725025 - Perforirani kanal HA7, bezhalogeni, 25x25 mm, svijetlosiva
              HA725025
              Perforirani kanal HA7, bezhalogeni, 25x25 mm, svijetlosiva
            • 5
              HA725040 - Perforirani kanal HA7, bezhalogeni, 25x40 mm, svijetlosiva
              HA725040
              Perforirani kanal HA7, bezhalogeni, 25x40 mm, svijetlosiva

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina