The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Podni insta­la­cioni sistemi
  • Podne kutije
  • GTVR400
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Ugrabena kutija, 8 modula za ugradnju uređaja 45x45mm, za kutije Q12/R12/R10 GTVR400

Ugradbena kutija za direktno uklapanje 45x45mm uređaja iz gallery programa prekidača i utičnica, 8 modula. Dizajnirana za podne kutije i podne kanale. Idealna za strukturirane i organizirane električne instalacije u kancelarijskim prostorijama.
EAN
4012002247198
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Ugrabena kutija, 8 modula za ugradnju uređaja 45x45mm, za kutije Q12/R12/R10

GTVR400

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 2 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • VQ12127011

    Podna kutija Q12 za 24M, 244x244mm, za podnu oblogu 12mm

    0,00 €  / *
  • VQ12057011

    Podna kutija Q12 za 24M, 244x244mm, za podnu oblogu 5mm

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Dubina
    53 mm
  • Širina
    75 mm
  • Dužina
    225 mm
Oprema
  • Broj ugra­đenih uređaja
    4
Insta­la­cija, montaža
  • Vrsta montaže insta­la­cijske jedi­nice
    Uklopna montaža
Veza
  • Broj uvoda za vodiče
    4
  • Broj vučnih raste­re­ćenja
    4
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    PC-ABS
  • Boja
    Deep crna
  • RAL kod
    9005

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration GTVR400
PDF
Hager RoHS report GTVR400
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika GTVR400  | Hager

    Slika proizvoda GTVR400

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet GTVR400  | Hager

    Hager Product data sheet GTVR400

    Ugrabena kutija, 8M, 45x45mm, za podne kutije Q12/R12/R10

    PDF
  • Upute

    Slika Upute International 2016-05-10  | Hager

    Upute International 2016-05-10

    PDF
    2,20 MB
    Slika Upute en-GB, de-DE 2025-09-24  | Hager

    Upute en-GB, de-DE 2025-09-24

    PDF
    5,39 MB
  • DXF dokumenti

    Slika GTVR400  | Hager

    GTVR400

    DXF dokumenti International 2024-07-16

    DXF
    27,33 kB
  • STEP dokumenti

    Slika GTVR400  | Hager

    GTVR400

    STEP dokumenti International 2024-07-16

    STP
    409,53 kB
  • Crtež proizvoda

    Slika Crtež proizvoda International 2024-02-27  | Hager

    Crtež proizvoda International 2024-02-27

    PDF
    28,90 kB
  • Priručnik

    Slika Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge  | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Slika Floor installation systems - Handbook: Installation units  | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EC declaration of conformity VQ_VR_VE  | Hager

    EC declaration of conformity VQ_VR_VE

    Deklaracija o usklađenosti International 2017-11-20

    PDF
    120,65 kB
    Slika EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019  | Hager

    EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

    Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
    Slika EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019  | Hager

    EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

    Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

    PDF
    47,96 kB
    Slika EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019  | Hager

    EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

    Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

    PDF
    48,47 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    WXA001 - Modulator za utičnice, gallery
    WXA001
    Modulator za utičnice, gallery
  • 2
    WXF472V - Dupla Schuko utičnica za uklapanje u kanal 16A, gallery, zelena
    WXF472V
    Dupla utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, zelena
  • 3
    WXF472R - Dupla Schuko utičnica za uklapanje u kanal 16A, gallery, crvena
    WXF472R
    Dupla utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, crvena
  • 4
    WXF472T - Dupla Schuko utičnica za uklapanje u kanal 16A, gallery, titanij
    WXF472T
    Dupla utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, titanij
  • 5
    WXF422B50 - Dupla utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela, x50
    WXF422B50
    Dupla utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, čista bijela, x50

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina