Parapetni kanal GBD, dvodijelni, 50 x 130 mm, prometna bijela GBD5013109016
Također dostupno u
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pregrada za zidne kanale 1 dostupni proizvodi -
Spojni poklopac za zidne kanale 1 dostupni proizvodi -
Vanjski ugao za kanale 1 dostupni proizvodi -
Unutrašnji ugao za kanale 2 dostupni proizvodi -
T komad za zidne kanale 1 dostupni proizvodi -
Ravni ugao za zidne kanale 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Visina54 mm
-
Širina134 mm
-
Dužina2.000 mm
-
Unutrašnji presjek5.330 - 5.330 mm²
-
Broj poklopaca koji se mogu montirati2
-
Širina poklopca 145 mm
-
Širina poklopca 245 mm
-
Širina poklopca 30,00 mm
-
Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% napunjeno, sa uređajima)15
-
Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)37
-
Format kompatibilan s instalacijom uređaja47 x 45 mm
-
Perforacija osnoveDa
-
MaterijalPolivinilklorid (PVC)
-
ObradaNeobrađeno
-
BojaPrometna bijela
-
RAL kod9016
-
Otpornost na udarce IKIK07
-
Ingress Protection (IP) klasaIP40
-
Radna temperatura-5 - 60 °C
-
Spojnica kanalaSpojnice kao zaseban artikal
-
Držač kabla je sastavni dio setaNe
-
Broj držača kablova po metru0
-
Sa zaštitnim filmomDa
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda GBD5013109016
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda GBD5013109016
Parapetni kanal GBD, dvodijelni, 50x130, prometna bijela
PDF -
Dodatak proizvodu
Dodatak proizvodu en-GB 2025-07-21
PDF193,51 kB -
Licenca proizvoda
Product_Licence_NF004_1077_GBD
Licenca proizvoda International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2017-01-13
PDF24,92 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07
PDF325,77 kB