The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Rješenja zidnih kanala za komer­ci­jalne objekte
  • GBA-GBD - para­petni kanali PVC + ALU
  • GBD5016109011
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Parapetni kanal GBD, trodijelni, 50 x 160 mm, grafitna crna GBD5016109011

Trodijelni parapetni kanal GBD, dimenzija 54 x 162 mm (1 komad - 2 metra), izrađen od polivinilklorida (PVC) u grafitnoj crnoj boji (RAL9011). Mehanizmi, jezgra i utičnice 45 x 45 mm gallery programa prekidača se mogu direktno uklapati u GBA i GBD parapetne kanale.
EAN
4012740856317
Pakovanje
8 Metri
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Parapetni kanal GBD, trodijelni, 50 x 160 mm, grafitna crna

GBD5016109011

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Pregrada za zidne kanale 1 dostupni proizvodi
  • Spojni poklopac za zidne kanale 1 dostupni proizvodi
  • Završni element za kanale 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Pregrada za zidne kanale
  • Spojni poklopac za zidne kanale
  • Završni element za kanale
  • GBD50P

    Pregrada/particija za GBD(A), bijela

    0,00 €  / *
  • GBDCLIP9011

    Poklopac spoja, GBD, crna

    0,00 €  / *
  • GBD5016169011

    Završni element, GBD 50x160, crna

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    54 mm
  • Širina
    162 mm
  • Dužina
    2.000 mm
  • Unutrašnji presjek
    5.360 - 5.360 mm²
Poklo­pac, vrata
  • Broj poklo­paca koji se mogu monti­rati
    3
  • Širina poklopca 1
    45 mm
  • Širina poklopca 2
    45 mm
  • Širina poklopca 3
    45 mm
Kapa­citet
  • Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% napu­njeno, sa uređa­jima)
    30
  • Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispu­njeno, bez uređaja)
    57
Kompa­ti­bil­nost
  • Format kompa­ti­bilan s insta­la­cijom uređaja
    Direktno 45 mm
Insta­la­cija, montaža
  • Perfo­ra­cija osnove
    Da
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
  • Obrada
    Neobra­đeno
  • Boja
    Grafitna crna
  • RAL kod
    9011
Pove­zi­vost
  • Spoj­nica kanala
    Spoj­nice kao zaseban artikal
Oprema
  • Držač kabla je sastavni dio seta
    Ne
  • Broj držača kablova po metru
    0
  • Sa zaštitnim filmom
    Da

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration GBD5016109011
PDF
Hager RoHS report GBD5016109011
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika GBD5016109011  | Hager

    Slika proizvoda GBD5016109011

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet GBD5016109011  | Hager

    Hager Product data sheet GBD5016109011

    Parapetni kanal GBD, trodjelni. 50x160, crna

    PDF
  • Dodatak proizvodu

    Slika Dodatak proizvodu en-GB 2025-07-21  | Hager

    Dodatak proizvodu en-GB 2025-07-21

    PDF
    193,51 kB
  • Licenca proizvoda

    Slika Product_Licence_NF004_1077_GBD  | Hager

    Product_Licence_NF004_1077_GBD

    Licenca proizvoda International 2021-02-12

    PDF
    1,16 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2017-01-13

    PDF
    24,92 kB
    Slika EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019  | Hager

    EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

    Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

    PDF
    47,92 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    GBA501611ALU - Osnova trodijelnog parapetnog kanala GBA, 50 x 160 mm, aluminij, eloksiran
    GBA501611ALU
    Osnova kanala GBA, trodjelnog, 50x161 mm, aluminij, eloksiran
  • 2
    GBD5005009011 - Parapetni kanal GBD, 50 x 50 mm, grafitna crna
    GBD5005009011
    Parapetni kanal GBD, 50x50, crna
  • 3
    GBD5013109016 - Parapetni kanal GBD, dvodijelni, 50 x 130 mm, prometna bijela
    GBD5013109016
    Parapetni kanal GBD, dvodijelni, 50x130, prometna bijela
  • 4
    GBD5005069016 - Završni element za parapetni kanal GBD 50 x 50 mm, prometna bijela
    GBD5005069016
    Završni element, GBD 50x50, prometna bijela
  • 5
    GBD5008569016 - Završni element za parapetni kanal GBD 50 x 85 mm, prometna bijela
    GBD5008569016
    Završni element, GBD 50x85, prometna bijela

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina