The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Rješenja zidnih kanala za komer­ci­jalne objekte
    • GBA-GBD - para­petni kanali PVC + ALU
    • GBD5008559011
    Ravni ugao za parapetni kanal GBD 50 x 85 mm, izrađen od termoplastike (ABS) u grafitnoj crnoj boji (RAL9011). Zaštita IK07. Montira se direktnim uklapanjem na kanal.
    EAN
    4012740023429
    Pakovanje
    1 Komad
    • GBA-GBD - para­petni kanali PVC + ALU

    Ravni ugao za parapetni kanal GBD 50 x 85 mm, grafitna crna GBD5008559011

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Ravni ugao za parapetni kanal GBD 50 x 85 mm, grafitna crna

    GBD5008559011

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      56 mm
    • Širina
      85 mm
    Pribor
    • Vrsta pribora
      Obli­ko­va­no/ka­lup­ljeno
    Insta­la­cija, montaža
    • Perfo­ra­cija osnove
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Akri­lo­ni­tril buta­dien stiren (ABS)
    • Boja
      Grafitna crna
    • RAL kod
      9011
    Sigur­nost
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    • Pove­zane serije
      GBD 50x85

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration GBD5008559011
    PDF
    RoHS report GBD5008559011
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika GBD5008559011  | Hager

      Slika proizvoda GBD5008559011

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda GBD5008559011  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda GBD5008559011

      Ravni ugao, GBD 50x85, crna

      PDF
    • Licenca proizvoda

      Slika Product_Licence_NF004_1077_GBD  | Hager

      Product_Licence_NF004_1077_GBD

      Licenca proizvoda International 2021-02-12

      PDF
      1,16 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2017-01-13

      PDF
      24,92 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      325,77 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      GBD5008569016 - Završni element za parapetni kanal GBD 50 x 85 mm, prometna bijela
      GBD5008569016
      Završni element, GBD 50x85, prometna bijela
    • 2
      GBD5013159016 - Ravni ugao za parapetni kanal GBD 50 x 130 mm, prometna bijela
      GBD5013159016
      Ravni ugao, GBD 50x130, prometna bijela
    • 3
      GBD5005009011 - Parapetni kanal GBD, 50 x 50 mm, grafitna crna
      GBD5005009011
      Parapetni kanal GBD, 50x50, crna
    • 4
      GBD5010009016 - Parapetni kanal GBD, 50 x 100 mm, prometna bijela
      GBD5010009016
      Parapetni kanal GBD, 50x100, prometna bijela
    • 5
      GBD5016109011 - Parapetni kanal GBD, trodijelni, 50 x 160 mm, grafitna crna
      GBD5016109011
      Parapetni kanal GBD, trodjelni. 50x160, crna

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina