Ugradni ormar FWU sa vratima, 3 reda, 1 polje, 36 modula FWU31S
Prateći proizvodi:
FWU32SKompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Dodatna oprema za montažu 2 dostupni proizvodi -
Dodatna oprema/rezervni dijelovi za kleme 1 dostupni proizvodi -
Držač dokumenata 1 dostupni proizvodi -
Vratni/operacijski panel 1 dostupni proizvodi -
DIN šina 1 dostupni proizvodi -
Pokrivna traka 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Broj uvoda za vodiče2
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
-
Montiranje naPŽ montaža, Šuplji zid
-
Nazivna struja In125 A
-
Broj šina3
-
Broj redova3
-
Broj sekcija u širinu1
-
Sa bravomNe
-
Ima N klemni blokDa
-
Ima klemni blok za uzemljenjeDa
-
Ima montažnu pločuNe
-
Broj modula36
-
Sa uvodima za provodnikeDa
-
Visina553 mm
-
Širina353 mm
-
Dubina125 mm
-
Ugrađena visina502 mm
-
Ugrađena širina310 mm
-
Ugrađena dubina112 mm
-
Broj jedinica širine12
-
Broj vrata ormara1
-
Vrsta ručkeRučica sa dizajnom šarke
-
Vrata/poklopac je proziranNe
-
Vrsta vrata ormaraJedna vrata
-
MaterijalŽeljezo
-
RAL kod9010
-
BojaČista bijela
-
Zaštitna klasaIzolacijska klasa II
-
Otpornost na udarce IKIK09
-
Ingress Protection (IP) klasaIP30
-
Vrsta zaključavanjaBez brave
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda FWU31S
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda FWU31S
Univers P/Ž IP30, 36M, 300x500x110 mm
PDF -
Upute
Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ
VZxxx / KNxxx
PDF673,51 kB -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Priručnik
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB