• Univer­zalni ormari
    • Poli­ester
    • orion+ poli­ester
    • FL980A
    EAN
    3250610672310
    Pakovanje
    1 Komad
    • orion+
    • orion+ poli­ester
    • orion plus
    • Vidjeti više

    Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 350x300 mm, 24 modula FL980A

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 350x300 mm, 24 modula

    FL980A

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      300 mm
    • Širina
      300 mm
    • Dubina
      120 mm
    Oprema
    • Broj redova
      2
    Kapa­citet
    • Broj modula
      24
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP30
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa I
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Željezo
    • RAL kod
      7035
    • Boja proizvoda
      Svijetlo siva
    Samo za internu upotrebu
    • Broj 75 mm koraka u visinu po distri­bu­tivnom panelu
      4

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL980A
    PDF
    RoHS report FL980A
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FL980A  | Hager

      Slika proizvoda FL980A

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FL980A  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FL980A

      Kostur za modularne uređaje, Orion Plus 350x300 mm, 24 modula

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FL241Z - Rešetka za ventilator, 160x160 mm, IP23
      FL241Z
      Rešetka za ventilator, 160x160 mm, IP23
    • 2
      FL209B - Ormar Orion Plus, poliester, 500x300x200 mm, puna vrata
      FL209B
      Ormar Orion Plus, poliester, 500x300x200 mm, puna vrata
    • 3
      FL213B - Ormar Orion Plus, poliester, 500x400x200 mm, puna vrata
      FL213B
      Ormar Orion Plus, poliester, 500x400x200 mm, puna vrata
    • 4
      FL229B - Ormar Orion Plus, poliester, 800x600x300 mm, puna vrata
      FL229B
      Ormar Orion Plus, poliester, 800x600x300 mm, puna vrata
    • 5
      FL216B - Ormar Orion Plus, poliester, 650x400x200 mm, puna vrata
      FL216B
      Ormar Orion Plus, poliester, 650x400x200 mm, puna vrata
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina