The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Razvodni ormari do 1600 A
  • orion+
  • FL730L
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Ormari za auto­ma­ti­za­ciju

Ormar Orion.tech, 1250x800x300 mm, sa montažnom pločom, puna vrata FL730L

EAN
3250612510641
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Ormar Orion.tech, 1250x800x300 mm, sa montažnom pločom, puna vrata

FL730L

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za zemljos­pojnu i zaštitu od udara munje 1 dostupni proizvodi
  • Osno­va/bazni element 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za zemljos­pojnu i zaštitu od udara munje
  • Osno­va/bazni element
  • FL874A

    Set za uzemljenje montažne ploče, Orion Plus

    0,00 €  / *
  • FL962A

    Postolje, Orion Plus, 150x800x300 mm

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    1.250 mm
  • Širina
    800 mm
  • Dubina
    300 mm
  • Debljina bočnog zida
    2 mm
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP65
  • Zaštitna klasa
    Izola­cijska klasa I
  • Vrsta zaklju­ča­vanja
    3-strano 8 mm
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK10
Oprema
  • Broj otvora ploče
    2
  • Broj redova
    1
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    Montaža na zid/NŽ
  • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
    Ne
Mate­ri­jali
  • Boja
    Svijetlo siva
  • RAL kod
    7035
  • Obrada
    Praškasto ofar­bano
  • Mate­rijal
    Željezo
Poklo­pac, vrata
  • Broj vrata ormara
    1
  • Vrata/pok­lopac je proziran
    Ne
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    630 A

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration FL730L
PDF
Hager RoHS report FL730L
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika FL730L  | Hager

    Slika proizvoda FL730L

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet FL730L  | Hager

    Hager Product data sheet FL730L

    Ormar Orion.tech, 1250x800x300 mm, sa montažnom pločom, puna vrata

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2019-10-31  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2019-10-31

    PDF
    707,52 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    FL670A - Set za vertikalno spajanje Orion ormara, metal
    FL670A
    Set za vertikalno spajanje Orion ormara, metal
  • 2
    FL672E - Vodilice, Orion Plus, 350 mm, poliester
    FL672E
    Vodilice, Orion Plus, 350 mm, poliester
  • 3
    FL450A - Elementi za fiksiranje montažne ploče
    FL450A
    Elementi za fiksiranje montažne ploče
  • 4
    FL713E - Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x500 mm
    FL713E
    Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x500 mm
  • 5
    UC969 - Clip matica i vijci M5
    UC969
    Clip matica i vijci M5

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina