Ormar Orion.tech, 400x300x160, sa mon.pl • FL706L | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Razvodni ormari do 1600 A
  • orion+
  • FL706L

Ormar Orion.tech, 400x300x160 mm, sa montažnom pločom, puna vrata

FL706L

  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Ormari za auto­ma­ti­za­ciju

Ormar Orion.tech, 400x300x160 mm, sa montažnom pločom, puna vrata FL706L

EAN
3250612510481
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za zemljos­pojnu i zaštitu od udara munje 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za zemljos­pojnu i zaštitu od udara munje
  • FL874A

    Set za uzemljenje montažne ploče, Orion Plus

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    400 mm
  • Širina
    300 mm
  • Dubina
    200 mm
  • Debljina bočnog zida
    1 mm
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP65
  • Zaštitna klasa
    Izola­cijska klasa I
  • Vrsta zaklju­ča­vanja
    Brava, Brava
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK10
Oprema
  • Broj otvora ploče
    2
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    Montaža na zid/NŽ
  • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
    Ne
Mate­ri­jali
  • Boja
    Svijetlo siva
  • RAL kod
    7035
  • Obrada
    Praškasto ofar­bano
  • Mate­rijal
    Željezo
Poklo­pac, vrata
  • Broj vrata ormara
    1
  • Vrata/pok­lopac je proziran
    Ne
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    630 A

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
PDF
3,44 MB
REACH declaration FL706L (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FL706L (english)
PDF
103,84 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika FL706L  | Hager

    Slika proizvoda FL706L

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2019-10-31  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2019-10-31

    PDF
    707,52 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    FL101A - Ormar Orion Plus, 200x200x160 mm, IP65 puna vrata
    FL101A
    Ormar Orion Plus, 200x200x160 mm, IP65 puna vrata
  • 2
    FL102A - Ormar Orion Plus, 300x250x160 mm, IP65 puna vrata
    FL102A
    Ormar Orion Plus, 300x250x160 mm, IP65 puna vrata
  • 3
    FL103A - Ormar Orion Plus, 300x300x160 mm, IP65 puna vrata
    FL103A
    Ormar Orion Plus, 300x300x160 mm, IP65 puna vrata
  • 4
    FL104A - Ormar Orion Plus, 350x300x160 mm, IP65 puna vrata
    FL104A
    Ormar Orion Plus, 350x300x160 mm, IP65 puna vrata
  • 5
    FL105A - Ormar Orion Plus, 350x300x200 mm, IP65 puna vrata
    FL105A
    Ormar Orion Plus, 350x300x200 mm, IP65 puna vrata

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina