The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Razvodni ormari do 1600 A
  • orion+
  • FL703L
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Ormari za auto­ma­ti­za­ciju

Ormar Orion.tech, 300x300x160 mm, sa montažnom pločom, puna vrata FL703L

EAN
3250612510306
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Ormar Orion.tech, 300x300x160 mm, sa montažnom pločom, puna vrata

FL703L

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za zemljos­pojnu i zaštitu od udara munje 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za zemljos­pojnu i zaštitu od udara munje
  • FL874A

    Set za uzemljenje montažne ploče, Orion Plus

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    300 mm
  • Širina
    300 mm
  • Dubina
    160 mm
  • Debljina bočnog zida
    2 mm
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP65
  • Zaštitna klasa
    Izola­cijska klasa I
  • Vrsta zaklju­ča­vanja
    3-strano 8 mm, Brava
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK10
Oprema
  • Broj otvora ploče
    2
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    Montaža na zid/NŽ
  • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
    Ne
Mate­ri­jali
  • Boja
    Svijetlo siva
  • RAL kod
    7035
  • Obrada
    Praškasto ofar­bano
  • Mate­rijal
    Željezo
Poklo­pac, vrata
  • Broj vrata ormara
    1
  • Broj brava
    2
  • Vrata/pok­lopac je proziran
    Ne

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration FL703L
PDF
Hager RoHS report FL703L
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika FL703L  | Hager

    Slika proizvoda FL703L

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet FL703L  | Hager

    Hager Product data sheet FL703L

    Ormar Orion.tech, 300x300x160 mm, sa montažnom pločom, puna vrata

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2019-10-31  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2019-10-31

    PDF
    707,52 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    FL713E - Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x500 mm
    FL713E
    Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x500 mm
  • 2
    FL712E - Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x400 mm
    FL712E
    Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x400 mm
  • 3
    FL354B - Ormar Orion Plus, poliester, 1750x850x300 mm, dupli, puna vrata
    FL354B
    Ormar Orion Plus, poliester, 1750x850x300 mm, dupli, puna vrata
  • 4
    FL352B - Ormar Orion Plus, poliester, 1450x850x300 mm, dupli, puna vrata
    FL352B
    Ormar Orion Plus, poliester, 1450x850x300 mm, dupli, puna vrata
  • 5
    FL130A - Ormar Orion Plus, 1250x800x300 mm, IP65
    FL130A
    Ormar Orion Plus, 1250x800x300 mm, IP65

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina