• Distri­bu­cija ener­gije
    • Razvodni ormari do 1600 A
    • orion+
    • FL702L
    Ormar FL702L orion.tech izrađen od čelika, opremljen punim metalnim vratima i montažnom pločom, dimenzija V 300 mm x Š 250 mm x D 160 mm, namijenjen je za nadgradnu/NŽ montažu na zid (uz opcionalni set za montažu FL85Z). Robusna čelična konstrukcija, IP65 zaštita, IK10 zaštita od mehaničkih oštećenja i Izolacijska klasa I garantuju veliki kvalitet i sigurnost. Praškasto ofarban u sivu RAL7035 boju. U skladu sa standardom IEC EN 62208.
    EAN
    3250612510474
    Pakovanje
    1 Komad
    • orion+
    • Ormari orion.tech
    • orion.tech
    • Vidjeti više

    Ormar orion.tech, NŽ, IP65, ZKI, 300x250x160 mm, sa montažnom pločom, puna vrata FL702L

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Ormar orion.tech, NŽ, IP65, ZKI, 300x250x160 mm, sa montažnom pločom, puna vrata

    FL702L

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Pribor/re­zervni dije­lovi za nisko­na­ponsku tehno­lo­giju 1 dostupni proizvodi
    • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za zemljos­pojnu i zaštitu od udara munje 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Pribor/re­zervni dije­lovi za nisko­na­ponsku tehno­lo­giju
    • Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za zemljos­pojnu i zaštitu od udara munje
    • FL85Z

      Set za montažu na zid, Orion, 4 komada

      0,00 €  / *
    • FL874A

      Set za uzemljenje montažne ploče, Orion Plus

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      300 mm
    • Širina
      250 mm
    • Dubina
      160 mm
    • Debljina bočnog zida
      2 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP65
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa I
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      3-strano 8 mm
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK10
    Oprema
    • Broj otvora ploče
      1
    • Broj redova
      1
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Montaža na zid
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Svijetlo siva
    • RAL kod
      7035
    • Obrada
      Praškasto ofar­bano
    • Mate­rijal
      Željezo
    Poklo­pac, vrata
    • Broj vrata ormara
      1
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Ne
    • Vrsta vrata ormara
      Jedna vrata
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      630 A

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL702L
    PDF
    RoHS report FL702L
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FL702L  | Hager

      Slika proizvoda FL702L

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FL702L  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FL702L

      Ormar Orion.tech, 300x250x160 mm, sa montažnom pločom, puna vrata

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      306,95 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FL708L - Ormar orion.tech, NŽ, IP65, ZKI, 400x400x200 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
      FL708L
      Ormar Orion.tech, 400x400x200 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
    • 2
      FL712L - Ormar orion.tech, NŽ, IP65, ZKI, 500x500x200 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
      FL712L
      Ormar Orion.tech, 500x500x200 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
    • 3
      FL723L - Ormar orion.tech, NŽ, IP65, ZKI, 800x600x250 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
      FL723L
      Ormar Orion.tech, 800x600x250 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
    • 4
      FL725L - Ormar orion.tech, NŽ, IP65, ZKI, 950x600x250 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
      FL725L
      Ormar Orion.tech, 950x600x250 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
    • 5
      FL713L - Ormar orion.tech, NŽ, IP65, ZKI, 500x400x200 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
      FL713L
      Ormar Orion.tech, 500x400x200 mm, sa montažnom pločom, puna vrata
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina