Mont.ploča, Orion, 743x1080mm, metal • FL522E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Univer­zalni ormari
  • Poli­ester
  • orion+ poli­ester
  • FL522E

Montažna ploča, Orion Plus, 743x1080 mm, metal

FL522E

  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Univer­zalni ormari

Montažna ploča, Orion Plus, 743x1080 mm, metal FL522E

EAN
3250610672945
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Dodatna oprema za montažu 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Dodatna oprema za montažu
  • FL672E

    Vodilice, Orion Plus, 350 mm, poliester

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    1.080 mm
  • Širina
    743 mm
  • Dubina
    2 mm
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Željezo

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
PDF
3,44 MB
REACH declaration FL522E (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FL522E (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika FL522E  | Hager

    Slika proizvoda FL522E

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-19

    PDF
    707,52 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    FL101A - Ormar Orion Plus, 200x200x160 mm, IP65 puna vrata
    FL101A
    Ormar Orion Plus, 200x200x160 mm, IP65 puna vrata
  • 2
    FL102A - Ormar Orion Plus, 300x250x160 mm, IP65 puna vrata
    FL102A
    Ormar Orion Plus, 300x250x160 mm, IP65 puna vrata
  • 3
    FL103A - Ormar Orion Plus, 300x300x160 mm, IP65 puna vrata
    FL103A
    Ormar Orion Plus, 300x300x160 mm, IP65 puna vrata
  • 4
    FL104A - Ormar Orion Plus, 350x300x160 mm, IP65 puna vrata
    FL104A
    Ormar Orion Plus, 350x300x160 mm, IP65 puna vrata
  • 5
    FL105A - Ormar Orion Plus, 350x300x200 mm, IP65 puna vrata
    FL105A
    Ormar Orion Plus, 350x300x200 mm, IP65 puna vrata

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina