The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Univer­zalni ormari
  • Poli­ester
  • orion+ poli­ester
  • FL521E
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Univer­zalni ormari

Montažna ploča, Orion Plus, 780x780 mm, metal FL521E

EAN
3250610672938
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Montažna ploča, Orion Plus, 780x780 mm, metal

FL521E

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Dodatna oprema za montažu 1 dostupni proizvodi

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Dodatna oprema za montažu
  • FL672E

    Vodilice, Orion Plus, 350 mm, poliester

    0,00 €  / *

Vezani proizvodi

  • FL352B

    Ormar Orion Plus, poliester, 1450x850x300 mm, dupli, puna vrata

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    780 mm
  • Širina
    743 mm
  • Dubina
    2 mm
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Željezo

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration FL521E
PDF
Hager RoHS report FL521E
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika FL521E  | Hager

    Slika proizvoda FL521E

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet FL521E  | Hager

    Hager Product data sheet FL521E

    Montažna ploča, Orion Plus, 780x780 mm, metal

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2019-10-31  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2019-10-31

    PDF
    707,52 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    FL713E - Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x500 mm
    FL713E
    Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x500 mm
  • 2
    FL712E - Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x400 mm
    FL712E
    Slijepi poklopac, Orion Plus, 150x400 mm
  • 3
    FL354B - Ormar Orion Plus, poliester, 1750x850x300 mm, dupli, puna vrata
    FL354B
    Ormar Orion Plus, poliester, 1750x850x300 mm, dupli, puna vrata
  • 4
    FL352B - Ormar Orion Plus, poliester, 1450x850x300 mm, dupli, puna vrata
    FL352B
    Ormar Orion Plus, poliester, 1450x850x300 mm, dupli, puna vrata
  • 5
    FL130A - Ormar Orion Plus, 1250x800x300 mm, IP65
    FL130A
    Ormar Orion Plus, 1250x800x300 mm, IP65

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina