The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
  • Vremenski auto­mati i releji
  • EMS005
  • Modu­larna oprema

Stubišni automat, multifunkcijski, 30s-10min, 16A, 230V EMS005

EAN
3250612339921
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Stubišni automat, multifunkcijski, 30s-10min, 16A, 230V

EMS005

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Napon
  • Nazivni radni napon Ue
    230 - 230 V
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    16 A
Kapa­citet
  • Broj modula
    1
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    quickconnect, Žičana veza
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    DIN šina
Rasvjeta
  • Maks. opte­re­ćenje fluores­centne svje­tiljke sa para­lelnom kompen­za­cijom
    1.000 VA
  • Maks. opte­re­ćenje fluores­centne svje­tiljke
    3.600 VA
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -10 - 55 °C
Veza
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    1.5 - 2.5 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    1.5 - 2.5 mm²
Postavke
  • Vremenska odgoda
    30 S - 10 Min
Dimen­zije
  • Širina
    17,50 mm
  • Dubina
    64 mm
Snaga
  • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
    2.300 W
Tekst
  • Spaja­nje/­čvo­rište
    Za krug sa 3 i 4 vodiča (auto­matska detek­cija)
  • Promjena načina rada
    NO kontakt
  • Način insta­la­cije
    Za montažu na DIN šinu
  • Vrsta veze
    Sa quickconnect ubodnim klemama
  • Funk­cija
    Sa upozo­re­njem prije isklju­či­va­nja: Trepe­renje 40, 30 sekundi prije isklju­či­vanja, Sa poten­ci­ome­trom za postav­ljanje vremen­skih funk­cija: Auto­matska/a­uto­matska sa upozo­re­njem/a­uto­matska sa moguć­nošću odabira dugog rada (1 h)/a­uto­matska sa moguć­nošću odabira dugog rada (1 h) sa upozo­re­njem

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration EMS005
PDF
Hager RoHS report EMS005
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika EMS005  | Hager

    Slika proizvoda EMS005

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet EMS005  | Hager

    Hager Product data sheet EMS005

    Stubišni automat, multifunkcijski, 30s-10min, 16A, 230V

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2018-05-18  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2018-05-18

    PDF
    801,62 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-17

    PDF
    127,02 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    3
  • 1
    EMN001 - Stubišni automat, 1NO, 30s-10min, 16A, 230V
    EMN001
    Stubišni automat, 1NO, 30s-10min, 16A, 230V
  • 2
    EPS450B - Impulsni relej, elektronski, sa zadrškom odpuštanja, QuickConnect
    EPS450B
    Impulsni relej, elektronski, sa zadrškom odpuštanja, QuickConnect
  • 3
    EMN005 - Stubišni automat, multifunkcijski, 30s-10min, 16A, 230V
    EMN005
    Stubišni automat, multifunkcijski, 30s-10min, 16A, 230V

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina