Impulsni relej, elektr, sa zadrškom, QC • EPS450B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Modu­larna oprema
            • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
            • Pomoćni kontakti i dodatna oprema
            • EPS450B
            EPS450B - Impulsni relej, elektronski, sa zadrškom odpuštanja, QuickConnect
            EPS450B - Impulsni relej, elektronski, sa zadrškom odpuštanja, QuickConnect
            EPS450B - Impulsni relej, elektronski, sa zadrškom odpuštanja, QuickConnect
            EPS450B - Impulsni relej, elektronski, sa zadrškom odpuštanja, QuickConnect
            EPS450B - Impulsni relej, elektronski, sa zadrškom odpuštanja, QuickConnect
            EPS450B - Impulsni relej, elektronski, sa zadrškom odpuštanja, QuickConnect

            Impulsni relej, elektronski, sa zadrškom odpuštanja, QuickConnect

            EPS450B

            EPS450B - Impulsni relej, elektronski, sa zadrškom odpuštanja, QuickConnect
            EPS450B - Impulsni relej, elektronski, sa zadrškom odpuštanja, QuickConnect
            EPS450B - Impulsni relej, elektronski, sa zadrškom odpuštanja, QuickConnect
            EPS450B - Impulsni relej, elektronski, sa zadrškom odpuštanja, QuickConnect
            EPS450B - Impulsni relej, elektronski, sa zadrškom odpuštanja, QuickConnect
            EPS450B - Impulsni relej, elektronski, sa zadrškom odpuštanja, QuickConnect
            • Modu­larna oprema

            Impulsni relej, elektronski, sa zadrškom odpuštanja, QuickConnect EPS450B

            EAN
            3250612364268
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Tehničke karakteristike

            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              16 A
            • Struja u neop­te­re­ćenom krugu
              100 mA
            • Prihvat­ljivi iznos struje AC1
              16 A
            Kapa­citet
            • Broj modula
              1
            Veza
            • Vrsta konta­kata
              1NO
            • Presjek flek­si­bilnog vodiča
              1.5 - 2.5 mm²
            • Presjek krutog provod­nika
              1.5 - 2.5 mm²
            • Broj konta­kata
              1
            Napon
            • Uprav­ljački napon DC
              0 - 0 V
            • Uprav­ljački napon 2
              10 - 26 V
            • Uprav­ljački napon 1
              230 - 230 V
            • Nazivni radni napon Ue
              230 - 230 V
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 60 Hz
            Uvjeti kori­štenja
            • Radna tempe­ra­tura
              -20 - 60 °C
            • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
              -10 - 50 °C
            Pove­zi­vost
            • Vrsta veze
              quickconnect
            Snaga
            • Ukupni gubitak snage pri IN
              1,20 W
            • Potezna snaga
              5 VA
            Dimen­zije
            • Visina
              85 mm
            • Širina
              18 mm
            • Dubina
              60 mm
            Rasvjeta
            • Maks. opte­re­ćenje fluores­centne svje­tiljke
              1.000 VA
            • Maks. opte­re­ćenje fluores­centne svje­tiljke sa para­lelnom kompen­za­cijom
              300 VA
            Oprema
            • Broj NO konta­kata
              1
            • Broj NC konta­kata
              0
            Postavke
            • Vremenska odgoda
              5 Min - 1 h
            Tekst
            • Promjena načina rada
              NO kontakt
            • Vrsta veze
              Sa quickconnect ubodnim klemama
            • Način insta­la­cije
              Za montažu na DIN šinu

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration EPS450B (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration EPS450B (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika EPS450B  | Hager

              Slika proizvoda EPS450B

            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration of conformity for Remote switch  | Hager

              Declaration of conformity for Remote switch

              Deklaracija o usklađenosti International 2019-10-24

              PDF
              107,23 kB
              Slika Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V  | Hager

              Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V

              Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-04

              PDF
              134,78 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              EPN050 - Pomoćni kontakt, za centralizovano upravljanje
              EPN050
              Pomoćni kontakt, za centralizovano upravljanje
            • 2
              EPN051 - Pomoćni kontakt, 1k.o+k.z
              EPN051
              Pomoćni kontakt, 1k.o+k.z
            • 3
              EPN052 - Pomoćni kontakt, za višestruko centralizovano upravljanje
              EPN052
              Pomoćni kontakt, za višestruko centralizovano upravljanje
            • 4
              EPN053 - Pomoćni kontakt, za daljinsko upravljanje stalnim signalom uklop/isklop
              EPN053
              Pomoćni kontakt, za daljinsko upravljanje stalnim signalom uklop/isklop
            • 5
              EPN501 - Impulsni relej, 1k.o, 48V
              EPN501
              Impulsni relej, 1k.o, 48V

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina