The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Pomoćni kontakti i dodatna oprema
    • EPN052
    EAN
    3250612360567
    Pakovanje
    1 Komad
    • Pomoćni kontakti i dodatna oprema

    Pomoćni kontakt, za višestruko centralizovano upravljanje EPN052

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Pomoćni kontakt, za višestruko centralizovano upravljanje

    EPN052

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      1 A
    Kapa­citet
    • Broj modula
      0,50
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 40 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -40 - 80 °C
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      1 - 6 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      1.5 - 10 mm²
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      0,10 W
    Dimen­zije
    • Visina
      85 mm
    • Širina
      8,90 mm
    • Dubina
      58 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration EPN052
    PDF
    RoHS report EPN052
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EPN052  | Hager

      Slika proizvoda EPN052

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EPN052  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EPN052

      Pomoćni kontakt, za višestruko centralizovano upravljanje

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Commandes centralisées EPN050 EPN052  | Hager

      Commandes centralisées EPN050 EPN052

      Uputstvo za instalaciju da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      125,11 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-07

      PDF
      315,24 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      257,69 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      EPN541 - Impulsni relej, 4NO, 24V, 2 modula
      EPN541
      Impulsni relej, 4k.o, 24V
    • 2
      EPN540 - Impulsni relej, 4NO, 230V, 2 modula
      EPN540
      Impulsni relej, 4k.o, 230V
    • 3
      EPN520 - Impulsni relej, 2NO, 230V, 1 modul
      EPN520
      Impulsni relej, 2k.o, 230V
    • 4
      EPN524 - Impulsni relej, 2NO, 24V, 1 modul
      EPN524
      Impulsni relej, 2k.o, 24V
    • 5
      EPS410B - Impulsni relej, elektronski, 1NO, 230V, quickconnect
      EPS410B
      Impulsni relej, elektronski, 1NO, 230V, quickconnect

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina