Stubišni automat, 1NO, vremenska zadrška 30s-10min, 16A 230V, 1 modul EMN001
Tehničke karakteristike
Napon
-
Nazivni radni napon Ue230 - 230 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Električna struja
-
Nazivna struja In16 A
Kapacitet
-
Broj modula1
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka, Žičana veza
Instalacija, montaža
-
Montiranje naDIN šina
Rasvjeta
-
Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke sa paralelnom kompenzacijom1.000 VA
-
Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke3.600 VA
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - 55 °C
Veza
-
Presjek fleksibilnog vodiča1 - 6 mm²
-
Presjek krutog provodnika1.5 - 10 mm²
Postavke
-
Vremenska odgoda30 S - 10 Min
Dimenzije
-
Širina17,50 mm
-
Dubina64 mm
Snaga
-
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V2.300 W
Tekst
-
Spajanje/čvorišteZa krug sa 3 i 4 vodiča (automatska detekcija)
-
Promjena načina radaNO kontakt
-
Način instalacijeZa montažu na DIN šinu
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda EMN001
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda EMN001
Stubišni automat, 1NO, 30s-10min, 16A, 230V
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-17
PDF127,02 kB
Više dokumentacije