Tajmer, dnevni, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A, 1M EHN111
EAN
3250617201087
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Oprema
-
Broj kanala1
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Snaga
-
Potrošnja energije tokom rada0,50 W
-
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V1.100 W
-
Žarulja sa žarnom niti900 - 900 W
-
Gubitak snage pri punom opterećenju1 W
Funkcije
-
Broj funkcijskih kanala1
Veza
-
Broj kontakata1
-
Presjek fleksibilnog vodiča0.5 - 6 mm²
-
Presjek krutog provodnika0.5 - 6 mm²
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - +55 °C
Kapacitet
-
Broj modula3
Dimenzije
-
Visina90 mm
-
Širina54 mm
-
Dubina60 mm
Tekst
-
Promjena načina radaIzmjenićni kontakt
-
Način instalacijeZa montažu na DIN šinu
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
Električna struja
-
Maks. snaga (cos phi 0,6)3 A
Izdržljivost
-
Električna izdržljivost pri nazivnom opterećenju AC1 (ciklusi)50.000
Napon
-
Nazivni radni napon Ue230 - 240 V
Postavke
-
Programski ciklusiProgramski ciklus: 24 sata
-
Najkraće vrijeme prebacivanja/prekidanja15 min
Rasvjeta
-
Snaga LED lampe180 W
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda EHN111
-
Product datasheet
Hager Product data sheet EHN111
Tajmer, dnevni, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A, 1M
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21
PDF3,50 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-27
PDF314,21 kB
Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-27
PDF270,56 kB
Više dokumentacije