Tehničke karakteristike
Napon
-
Nazivni napon230 - 230 V
-
Nazivni radni napon Ue230 - 230 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Snaga
-
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V2.300 W
Rasvjeta
-
Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke u seriji1.000 W
-
Maks. opterećenje fluorescentne svjetiljke sa paralelnom kompenzacijom400 VA
Funkcije
-
Rezerve energije u godinama5 y
-
Sa mrežnom sinhronizacijomNe
-
Sa kvarcnom sinhronizacijomDa
-
Broj funkcijskih kanala1
Oprema
-
Tačnost po danu1,50 s
-
Sa impulsnim programomNe
-
Broj kanala1
Veza
-
Vrsta kontakata1x izmjenični
-
Presjek fleksibilnog vodiča1 - 6 mm²
-
Presjek krutog provodnika1.5 - 10 mm²
Postavke
-
Dnevni programDa
-
Sedmični programDa
-
Godišnji programNe
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - +45 °C
Tekst
-
Vrsta vezeSa vijčanom stezaljkom
Dimenzije
-
Visina85 mm
-
Širina35,80 mm
-
Dubina61,60 mm
Glavne električne karakteristike
-
Minimalni interval između 2 uklapanja/isklapanja1 min
Kapacitet
-
Broj modula2
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda EGN103
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda EGN103
Tehnički list proizvoda hr-HR 2026-08-05
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Instruction manual EGN103 (EN)
Uputstvo za instalaciju en-GB 2019-02-08
PDF1,28 MB -
Uputstvo
Uputstvo en-GB 2020-11-24
PDF1,28 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2023-01-12
PDF234,58 kB
Deklaracija o usklađenosti International 2023-01-12
PDF305,69 kB
Više dokumentacije