The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
    • Tajmeri analogni - digi­talni - KNX
    • EGN103
    EAN
    3250618502435
    Pakovanje
    1 Komad
    • Tajmeri analogni - digi­talni - KNX

    EGN103

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    EGN103

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      230 - 230 V
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 230 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Snaga
    • Žarulja sa žarnom niti i halo­gena žarulja od 230 V
      2.300 W
    Rasvjeta
    • Maks. opte­re­ćenje fluores­centne svje­tiljke u seriji
      1.000 W
    • Maks. opte­re­ćenje fluores­centne svje­tiljke sa para­lelnom kompen­za­cijom
      400 VA
    Funk­cije
    • Rezerve ener­gije u godi­nama
      5 y
    • Sa mrežnom sinhro­ni­za­cijom
      Ne
    • Sa kvarcnom sinhro­ni­za­cijom
      Da
    • Broj funk­cij­skih kanala
      1
    Oprema
    • Tačnost po danu
      1,50 s
    • Sa impulsnim programom
      Ne
    • Broj kanala
      1
    Veza
    • Vrsta konta­kata
      1x izmje­nični
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      1 - 6 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      1.5 - 10 mm²
    Postavke
    • Dnevni program
      Da
    • Sedmični program
      Da
    • Godišnji program
      Ne
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - +45 °C
    Tekst
    • Vrsta veze
      Sa vijčanom stezaljkom
    Dimen­zije
    • Visina
      85 mm
    • Širina
      35,80 mm
    • Dubina
      61,60 mm
    Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
    • Mini­malni interval između 2 ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      1 min
    Kapa­citet
    • Broj modula
      2

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration EGN103
    PDF
    RoHS report EGN103
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EGN103  | Hager

      Slika proizvoda EGN103

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EGN103  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EGN103

      Tehnički list proizvoda hr-HR 2026-08-05

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Instruction manual EGN103 (EN)  | Hager

      Instruction manual EGN103 (EN)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2019-02-08

      PDF
      1,28 MB
    • Uputstvo

      Slika Uputstvo en-GB 2020-11-24  | Hager

      Uputstvo en-GB 2020-11-24

      PDF
      1,28 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-01-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-01-12

      PDF
      234,58 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-01-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-01-12

      PDF
      305,69 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      EEN003W - Senzor svjetlosti, Funk, N/Ž, za EGN100, EGN200 i EGN400
      EEN003W
      Senzor svjetlosti, Funk, N/Ž, za EGN100, EGN200 i EGN400
    • 2
      L14700 - Rezervni modul za sigurnosni patron
      L14700
      Rezervni modul za sigurnosni patron
    • 3
      EHN010 - Analogni tajmer, dnevni, bez rezerve, 1 NO, 1-kanalni, 16A, 1 modul
      EHN010
      Tajmer, dnevni, analogni, bez rezerve, 1k.o, 16A, 1M
    • 4
      EHN171 - Analogni tajmer, sedmični, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 1-kanalni, 16A, 3M
      EHN171
      Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A
    • 5
      EHN011 - Analogni tajmer, dnevni, sa rezervom, 1 NO, 1-kanalni, 16A, 1 modul
      EHN011
      Tajmer, dnevni, analogni, sa rezervom, 1k.o, 16A, 1M

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina