The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Senzori pokreta i prisustva
  • Unutrašnji i vanjski senzori
  • Stropni senzori
  • EER518
  • Stropni senzori

Senzor Highbay, N/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, visina ugradnje od 6m do 10m EER518

EAN
3250612256273
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Senzor Highbay, N/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, visina ugradnje od 6m do 10m

EER518

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Detek­cija
  • Ugao detek­cije
    360 - 360 °
  • Vrsta senzora
    Senzor pokreta
Postavke
  • Vremenska odgoda
    1 Min - 1 h
Rasvjeta
  • Pode­siva odzivna svje­tlina
    5- 2.000 lx
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Dimen­zije
  • Ugra­đena dubina
    78 mm
  • Prepo­ru­čena visina ugradnje
    6 - 9 m
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 45 °C
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Plas­tika
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP41
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    Nadgrad­na/NŽ
  • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
    Ne

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2022-06-07
PDF
205,85 kB
Hager REACH declaration EER518
PDF
Hager RoHS report EER518
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika EER518  | Hager

    Slika proizvoda EER518

  • Product datasheet

    Slika Hager Tehnički list proizvoda EER518  | Hager

    Hager Tehnički list proizvoda EER518

    Senzor Highbay, N/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, visina ugradnje od 6m do 10m

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (EN-IT, 2022-03)  | Hager

    Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (EN-IT, 2022-03)

    Uputstvo za instalaciju en-GB, it-IT 2022-03-15

    PDF
    1,07 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2024-11-26

    PDF
    114,89 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    EER513 - Senzor pokreta i prisustva, N/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, Ø20m / Ø10m
    EER513
    Senzor pokreta i prisustva, N/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, Ø20m / Ø10m
  • 2
    EER503 - Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, Ø20m / Ø10m
    EER503
    Senzor pokreta i prisustva, P/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, Ø20m / Ø10m
  • 3
    EER505 - Senzor koridor, P/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, 30x5m
    EER505
    Senzor koridor, P/Ž, 360° stepeni, NO kontakt, 30x5m
  • 4
    EED505 - Senzor pokreta, P/Ž, 360° stepeni, koridor, DALI2, 30x5m
    EED505
    Senzor pokreta, P/Ž, 360° stepeni, koridor, DALI2, 30x5m
  • 5
    EED513 - Senzor pokreta i prisustva DALI2 360°, N/Ž, Ø20m
    EED513
    Senzor pokreta i prisustva DALI2 360°, N/Ž, Ø20m

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina