The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Preki­dači i uređaji za signa­li­za­ciju
  • Tajmeri analogni - digi­talni - KNX
  • EEN003W
  • Modu­larna oprema
  • Uprav­ljanje i nadzor ener­gije

Senzor svjetlosti, Funk, N/Ž, za EGN100, EGN200 i EGN400 EEN003W

EAN
3250617579896
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Senzor svjetlosti, Funk, N/Ž, za EGN100, EGN200 i EGN400

EEN003W

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -20 - 50 °C
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    Nadgrad­na/NŽ
Dimen­zije
  • Visina
    118 mm
  • Širina
    36,80 mm
  • Dubina
    36,80 mm

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration EEN003W
PDF
Hager RoHS report EEN003W
PDF
PEP dokument International 2021-02-04
PDF
324,09 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika EEN003W  | Hager

    Slika proizvoda EEN003W

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet EEN003W  | Hager

    Hager Product data sheet EEN003W

    Tehnički list proizvoda hr-HR 2025-07-29

    PDF
  • Uputstvo za rukovanje

    Slika Uputstvo za rukovanje International 2020-02-11  | Hager

    Uputstvo za rukovanje International 2020-02-11

    PDF
    2,14 MB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    L14700 - Rezervni modul za sigurnosni patron
    L14700
    Rezervni modul za sigurnosni patron
  • 2
    EHN171 - Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A
    EHN171
    Tajmer, sedmični, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A
  • 3
    EHN111 - Tajmer, dnevni, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A, 1M
    EHN111
    Tajmer, dnevni, analogni, sa rezervom, 1 preklopni kontakt, 16A, 1M
  • 4
    EGN103 - Digitalni sedmični tajmer, 1CO, 16A, 2M
    EGN103
    Digitalni sedmični tajmer, 1CO, 16A, 2M
  • 5
    EHN010 - Tajmer, dnevni, analogni, bez rezerve, 1k.o, 16A, 1M
    EHN010
    Tajmer, dnevni, analogni, bez rezerve, 1k.o, 16A, 1M

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina