The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje i nadzor ener­gije
    • Uređaji za nadzor ener­gije
    • Brojila elek­trične ener­gije
    • ECP180D
    EAN
    3250612231386
    Pakovanje
    1 Komad
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Brojila elek­trične ener­gije
    • Brojila elek­trične ener­gije
    • Vidjeti više

    Brojilo 1-fazno, direktno 80A, 2 modula, S0, MID ECP180D

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Brojilo 1-fazno, direktno 80A, 2 modula, S0, MID

    ECP180D

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Tip pola
      1P+N
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      80 A
    • Maksi­malno mjerenje struje kruga
      80 A
    Kapa­citet
    • Broj modula
      2
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Direktna veza
    Dimen­zije
    • Visina
      92 mm
    • Širina
      36 mm
    • Dubina
      60 mm
    Oprema
    • Vrsta gene­ra­tora impulsa
      Elek­trični
    Kompa­ti­bil­nost
    • Pogodno za
      Kupo­vi­na/za­liha
    Veza
    • Presjek mjernog ulaza
      33 - 33 mm²
    • Presjek izlaza za mjerenje
      33 - 33 mm²
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      2 - 2 Nm
    • Monti­ranje na
      DIN šina
    Meha­ničke karak­te­ris­tike
    • Nazivni zatezni moment digi­talnog uređaja
      0,50 - 0,50 Nm
    Mjerenje
    • Sistem mjerenja
      Direktno mjerenje
    • Vrsta mjernog instru­menta
      Elek­tro­nički
    • Raspon mjerenja struje
      0,25 - 80,0 A
    • Raspon mjerenja napona Ph-N
      92 - 276 V
    • Raspon mjerenja frek­ven­cije
      45 - 65 Hz
    Napa­janje
    • Broj faza za napa­janje
      1
    Funk­cije
    • Klasa tačnosti
      B
    • Tip tarife
      T1...T2 (230 V AC)/-
    • Kali­bri­rano je
      Da
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 55 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -25 - 70 °C
    Snaga
    • Potrošnja ener­gije (VA)
      2 VA
    • Rasi­panje snage pri IN
      1 W
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 50 Hz
    U skladu sa Zakonom od poda­cima
    • Gene­riše podatke
      Da
    • Gene­ri­sanje poda­taka u stvarnom vremenu
      Ne
    • Podaci sprem­ljeni na uređaju
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration ECP180D
    PDF
    RoHS report ECP180D
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika ECP180D  | Hager

      Slika proizvoda ECP180D

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda ECP180D  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda ECP180D

      Brojilo 1-fazno, direktno 80A, S0 MID

      PDF
    • Upute

      Slika Upute International 2024-02-21  | Hager

      Upute International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Uputstvo

      Slika Installer Leaflet ECP180D  | Hager

      Installer Leaflet ECP180D

      Uputstvo de-DE, en-GB 2024-01-10

      PDF
      3,41 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-15

      PDF
      292,32 kB
      Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-04-15

      PDF
      456,84 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      ECP310D - Brojilo 3-fazno, direktno 125A, 6 modula, S0, MID
      ECP310D
      Brojilo 3-fazno, direktno 125A, S0 MID
    • 2
      ECM180D - Brojilo 1-fazno, direktno 80A, 2 modula, MBUS, MID
      ECM180D
      Brojilo 1-fazno, direktno 80A, MBUS MID
    • 3
      ECN140D - Brojilo, 1-fazno, kWh, direktno 40A, 1 modul
      ECN140D
      Brojilo, 1-fazno, kWh, direktno, 40A 1M
    • 4
      ECP300C - Brojilo 3-fazno, preko transformatora 1-5A, 4 modula, S0, MID
      ECP300C
      Brojilo 3-fazno, preko transformatora 1-5A, S0 MID
    • 5
      ECR180D - Brojilo 1-fazno, direktno 80A, 2 modula, MODBUS, MID
      ECR180D
      Brojilo 1-fazno, direktno 80A, MODBUS MID

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina