Brojilo 3-fazno, direktno 125A, 6 modula, S0, MID ECP310D
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Tip pola3P+N
Električna struja
-
Nazivna struja In125 A
-
Maksimalno mjerenje struje kruga125 A
Kapacitet
-
Broj modula6
Povezivost
-
Vrsta vezeDirektna veza
Dimenzije
-
Visina92 mm
-
Širina107 mm
-
Dubina60 mm
Oprema
-
Vrsta generatora impulsaElektrični
Kompatibilnost
-
Pogodno zaKupovina/zaliha
Veza
-
Presjek mjernog ulaza50 - 50 mm²
-
Presjek izlaza za mjerenje50 - 50 mm²
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment5 - 5 Nm
-
Montiranje naDIN šina
Mehaničke karakteristike
-
Nazivni zatezni moment digitalnog uređaja0,50 - 0,50 Nm
Mjerenje
-
Sistem mjerenjaDirektno mjerenje
-
Vrsta mjernog instrumentaElektronički
-
Raspon mjerenja struje0,25 - 125,0 A
-
Raspon mjerenja napona Ph-N92 - 276 V
-
Raspon mjerenja napona Ph-Ph160 - 480 V
-
Raspon mjerenja frekvencije45 - 65 Hz
Funkcije
-
Klasa tačnostiB
-
Tip tarifeT1...T2 (230 V AC)/-
-
Kalibrirano jeDa
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-25 - 55 °C
-
Temperatura skladištenja/transporta-25 - 70 °C
Snaga
-
Potrošnja energije (VA)2 VA
-
Rasipanje snage pri IN0,60 W
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
U skladu sa Zakonom od podacima
-
Generiše podatkeDa
-
Generisanje podataka u stvarnom vremenuNe
-
Podaci spremljeni na uređajuNe
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda ECP310D
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda ECP310D
Brojilo 3-fazno, direktno 125A, S0 MID
PDF -
Upute
Upute International 2024-02-21
PDF311,47 kB -
Uputstvo
Installer leaflet ECP310D
Uputstvo de-DE, en-GB 2024-01-29
PDF3,30 MB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-04-15
PDF461,68 kB
Više dokumentacije