Kanal sa poklopcem 125x75, tehalit.CLM • CLM75125 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
            • Sistemi kanala
            • tehalit.CLM clima
            • CLM75125
            CLM75125 - Kanal sa poklopcem 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela
            CLM75125 - Kanal sa poklopcem 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela

            Kanal sa poklopcem 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela

            CLM75125

            CLM75125 - Kanal sa poklopcem 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela
            CLM75125 - Kanal sa poklopcem 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

            Kanal sa poklopcem 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela CLM75125

            EAN
            4012740211253
            Pakovanje
            10 Metri
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • Završni element za kanale 1 dostupni proizvodi
            • Unutrašnji ugao za kanal 1 dostupni proizvodi
            • Vanjski ugao za kanale 1 dostupni proizvodi
            • Ravni ugao za kanale 1 dostupni proizvodi
            • T komad za kanale 1 dostupni proizvodi
            • Pogledajte više 4 drugi dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Završni element za kanale
            • Unutrašnji ugao za kanal
            • Vanjski ugao za kanale
            • Ravni ugao za kanale
            • T komad za kanale
            • Spojni poklopac za kanale
            • Okvir/pok­lopac za kanale
            • Poklopac spoja za kanale
            • Zidni poklopac za kanale
            • CLM751256

              Završni element 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • CLM751254

              Unutrašnji ugao 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • CLM751253

              Vanjski ugao 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • CLM751255

              Ravni ugao 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • CLM751258

              T komad 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • CLM751257

              Poklopac spoja 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • CLM7512561

              Poklopac zidnog prelaza 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • CLM7512562

              Pokopac spoja 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • CLM751259

              Zidni poklopac 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Dimen­zije
            • Visina
              75 mm
            • Širina
              125 mm
            • Dužina
              2.000 mm
            Insta­la­cija, montaža
            • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
              Da
            • Unutrašnji dio elementa za fiksi­ranje
              Da
            Mate­ri­jali
            • Mate­rijal
              Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
            • Boja
              Čista bijela
            • RAL kod
              9010

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da

            Certifikati i dokumenti

            PEP dokument International 2022-01-28
            PDF
            199,27 kB
            REACH declaration CLM75125 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration CLM75125 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika CLM75125  | Hager

              Slika proizvoda CLM75125

            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika EU-Declaration CLM-CLMU T078A FR_EN 16082019  | Hager

              EU-Declaration CLM-CLMU T078A FR_EN 16082019

              Deklaracija o usklađenosti en-GB, fr-FR 2020-01-01

              PDF
              49,15 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              CLM30035 - Kanal sa poklopcem 35x30, tehalit.CLM-clima, bijela
              CLM30035
              Kanal sa poklopcem 35x30, tehalit.CLM-clima, bijela
            • 2
              CLMU50065 - Kanal sa poklopcem 65x50, tehalit.CLM-clima, bijela
              CLMU50065
              Kanal sa poklopcem 65x50, tehalit.CLM-clima, bijela
            • 3
              CLMU65090 - Kanal sa poklopcem 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela
              CLMU65090
              Kanal sa poklopcem 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela
            • 4
              CLM300356 - Završni element 35x30, tehalit.CLM-clima, bijela
              CLM300356
              Završni element 35x30, tehalit.CLM-clima, bijela
            • 5
              CLM500656 - Završni element 65x50, tehalit.CLM-clima, bijela
              CLM500656
              Završni element 65x50, tehalit.CLM-clima, bijela

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina