Pokopac spoja 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela CLM7512562
EAN
4012740211505
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina125 mm
-
Širina75 mm
Pribor
-
Dodatak za kanaleElement za redukciju/proširenje
Materijali
-
MaterijalPolivinilklorid (PVC)
-
BojaČista bijela
-
RAL kod9010
Instalacija, montaža
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniDa
-
Povezane serijeCLM 75x125
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda CLM7512562
-
Product datasheet
Hager Product data sheet CLM7512562
Pokopac spoja 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
EU-Declaration CLM-CLMU T078A FR_EN 16082019
Deklaracija o usklađenosti en-GB, fr-FR 2020-01-01
PDF49,15 kB
Više dokumentacije