The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Sistemi kanala
    • tehalit.CLM clima
    • CLM751256
    EAN
    4012740211482
    Pakovanje
    1 Komad
    • tehalit.CLM clima

    Završni element 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela CLM751256

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Završni element 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela

    CLM751256

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      75 mm
    • Širina
      125 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
    • Boja
      Čista bijela
    • RAL kod
      9010
    Insta­la­cija, montaža
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Da
    • Pove­zane serije
      CLM 75x125

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument International 2022-01-28
    PDF
    199,27 kB
    REACH declaration CLM751256
    PDF
    RoHS report CLM751256
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika CLM751256  | Hager

      Slika proizvoda CLM751256

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda CLM751256  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda CLM751256

      Završni element 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      271,27 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      CLM6509061 - Poklopac zidnog prelaza 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela
      CLM6509061
      Poklopac zidnog prelaza 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela
    • 2
      CLMU65090 - Kanal sa poklopcem 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela
      CLMU65090
      Kanal sa poklopcem 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela
    • 3
      CLM7512561 - Poklopac zidnog prelaza 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela
      CLM7512561
      Poklopac zidnog prelaza 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela
    • 4
      CLM75125 - Kanal sa poklopcem 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela
      CLM75125
      Kanal sa poklopcem 125x75, tehalit.CLM-clima, bijela
    • 5
      CLM6509062 - Pokopac spoja 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela
      CLM6509062
      Pokopac spoja 90x65, tehalit.CLM-clima, bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina