FID zaštitna sklopka (RCCB), 4‑polna (3P+N), 10 kA, 80 A, 300 mA, tipa A, pruža zaštitu od rezidualnih struja. Detektuje izmjenične (AC) i pulsirajuće istosmjerne (DC) rezidualne struje. Pogodna je za ugradnju u stambene i poslovne električne instalacije. U skladu je sa EN 61008‑1 standardom i namijenjena za montažu na DIN šinu i zauzima prostor od 4 modula.
EAN
3250611620815
Pakovanje
1 Komad
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Funkcije blokade/paralelnog pogona 2 dostupni proizvodi -
Pregrade/poklopci za razdvajanje faza 1 dostupni proizvodi -
Mehanička dodatna oprema za niskonaponske komponente 1 dostupni proizvodi -
Podnaponski okidač 1 dostupni proizvodi -
Radni okidač 2 dostupni proizvodi -
Podnaponski i prenaponski okidači 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Tip pola3P+N
-
Broj polova4
Električna struja
-
Nazivna struja In80 A
-
Nazivna rezidualna radna struja Idn300 mA
-
Moć isključenja i uključenja Idm1,25 kA
-
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Inc prema EN61008-110 kA
-
Nazivna struja pri -25°C80 A
-
Nazivna struja pri -20°C80 A
-
Nazivna struja pri -15°C80 A
-
Nazivna struja pri -10°C80 A
-
Nazivna struja pri -5°C80 A
-
Nazivna struja pri 0°C80 A
-
Nazivna struja pri 5°C80 A
-
Nazivna struja pri 10°C80 A
-
Nazivna struja pri 15°C80 A
-
Nazivna struja pri 20°C80 A
-
Nazivna struja pri 25°C80 A
-
Nazivna struja pri 30°C80 A
-
Nazivna struja pri 35°C80 A
-
Nazivna struja pri 40°C80 A
-
Nazivna struja pri 45°C80 A
-
Nazivna struja pri 50°C80 A
-
Nazivna struja pri 55°C80 A
-
Nazivna struja pri 60°C80 A
-
Nazivna struja pri 65°C80 A
-
Nazivna struja pri 70°C80 A
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment gornje kleme3,60 - 3,60 Nm
-
Nazivni zatezni moment donje kleme3,60 - 3,60 Nm
-
Vrsta gornjeg priključka za modularne uređajeVijčana stezaljka
-
Vrsta donjeg priključka za modularne uređajebiconnect
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Poravnanje gornjeg priključka za modularne uređajePoravnata klema
-
Poravnanje donjih priključaka za modularne uređajePoravnata klema
Napon
-
Nazivni radni napon Ue230 - 400 V
-
Vrsta napajanjaAC
-
Nazivni izolacijski napon Ui500 V
-
Vrijednost dielektrične čvrstoće strujne frekvencije2 kV
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp4.000 V
-
Nazivni podnosivi impulsni napon Uimp IEC 60947-36.000 V
-
Maks. radni napon440 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Kapacitet
-
Broj modula4
Kompatibilnost
-
Prikladno za DIN šinuDa
Sigurnost
-
Vrsta rezidualne strujeA
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Veza
-
Poprečni presjek donje vijčane kleme, za krute vodiče1 - 50 mm²
-
Poprečni presjek donje vijčane kleme, za fleksibilne vodiče1 - 35 mm²
-
Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za fleksibilne vodiče1 - 35 mm²
-
Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za krute vodiče1 - 50 mm²
Snaga
-
Rasipanje snage pri IN15,80 W
Uvjeti korištenja
-
Maks. visina2.000 m
-
Radna temperatura-25 - 70 °C
Izdržljivost
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa10.000
-
Broj mehaničkih operacija20.000
Dimenzije
-
Visina85 mm
-
Širina72 mm
-
Dubina70 mm
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda CFA680D
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda CFA680D
FID zaštitna sklopka 4P 10kA 80A 300mA tip A
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14
PDF374,20 kB
Više dokumentacije