The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Modu­larna oprema
    • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
    • Kombi­no­vane zaštitne sklopke (RCBO)
    • AFX475D
    EAN
    3250611017226
    Pakovanje
    1 Komad
    • Kombi­no­vane zaštitne sklopke (RCBO)

    Kombinovana FID sklopka 4-polna 10kA C-25A 300mA, tip A AFX475D

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Kombinovana FID sklopka 4-polna 10kA C-25A 300mA, tip A

    AFX475D

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente 1 dostupni proizvodi
    • Podna­ponski okidač 1 dostupni proizvodi
    • Radni okidač 2 dostupni proizvodi
    • Podna­ponski i prena­ponski okidači 1 dostupni proizvodi
    • Blok pomoćnih konta­kata 2 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente
    • Podna­ponski okidač
    • Radni okidač
    • Podna­ponski i prena­ponski okidači
    • Blok pomoćnih konta­kata
    • LZ060

      Distancer

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podnaponski okidač 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Naponski okidač 24-48V AC 12-48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Naponski okidač 230-415V AC 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Prenaponski okidač 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Signalni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomoćni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Tip pola
      4P
    • Broj zašti­ćenih polova
      4
    • Krivulja
      C
    Sigur­nost
    • Vrsta rezi­du­alne struje
      A
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
    • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
      10 kA
    Napon
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      500 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      4.000 V
    • Nazivni radni napon Ue
      230 - 400 V
    • Kate­go­rija prena­pona prema stan­dardu IEC 60947-1
      3
    • Vrsta napa­janja
      AC
    • Vrijed­nost dielek­trične čvrstoće strujne frek­ven­cije
      2 kV
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      25 A
    • Nazivna rezi­du­alna radna struja Idn
      300 mA
    • Nazivna struja pri -25°C
      31,91 A
    • Nazivna struja pri -20°C
      31,28 A
    • Nazivna struja pri -15°C
      30,65 A
    • Nazivna struja pri -10°C
      30,03 A
    • Nazivna struja pri -5°C
      29,4 A
    • Nazivna struja pri 0°C
      28,77 A
    • Nazivna struja pri 5°C
      28,14 A
    • Nazivna struja pri 10°C
      27,51 A
    • Nazivna struja pri 15°C
      26,88 A
    • Nazivna struja pri 20°C
      26,26 A
    • Nazivna struja pri 25°C
      25,63 A
    • Nazivna struja pri 30°C
      25 A
    • Nazivna struja pri 35°C
      24,26 A
    • Nazivna struja pri 40°C
      23,52 A
    • Nazivna struja pri 45°C
      22,78 A
    • Nazivna struja pri 50°C
      22,04 A
    • Nazivna struja pri 55°C
      21,29 A
    • Nazivna struja pri 60°C
      20,55 A
    • Korek­cioni faktor nazivne struje za 2 uređaja postav­ljena jedan pored drugog
      0,80
    • Min./maks. granična vrijed­nost AC termičke opera­cije
      1,13 - 1,45 A
    • Nazivna servisna prekidna moć Ics AC prema IEC 60898-1
      10 kA
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      12,30 W
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 50 Hz
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment donje kleme
      2 - 2 Nm
    • Nazivni zatezni moment gornje kleme
      2 - 2 Nm
    • Vrsta donjeg priključka za modu­larne uređaje
      bicon­nect
    Uvjeti kori­štenja
    • Maks. visina
      2.000 m
    • Klasa ogra­ni­čenja I²t ener­gije
      3
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 40 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -55 - 70 °C
    • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    Izdr­ž­lji­vost
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
      2.000
    • Broj meha­ničkih opera­cija
      4.000
    Veza
    • Presjek gornje vijčane kleme, za flek­si­bilne vodiče
      1 - 16 mm²
    • Presjek gornje vijčane kleme, za krute vodiče
      1 - 25 mm²
    • Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za flek­si­bilne vodiče
      1 - 16 mm²
    • Poprečni presjek gornje i donje vijčane kleme, za krute vodiče
      1 - 25 mm²
    Kapa­citet
    • Broj modula
      4
    Dimen­zije
    • Visina
      84 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      70 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACH declaration AFX475D
    PDF
    RoHS report AFX475D
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika AFX475D  | Hager

      Slika proizvoda AFX475D

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda AFX475D  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda AFX475D

      Kombinovana FID sklopka 4P 10kA C-25A 300mA tip A

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-03

      PDF
      790,55 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14

      PDF
      691,69 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      ADS910D - Kombinovana zaštitna sklopka, 1P+N 6kA B-10A 30mA tip A, quickconnect
      ADS910D
      Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-10A 30mA tip A QC
    • 2
      ADA516D - Kombinovana zaštitna sklopka, 1P+N 10kA B-16A 30mA tip A
      ADA516D
      Kombinovana FID sklopka 1P+N 10kA B-16A 30mA tip A
    • 3
      ADA582D - Kombinovana zaštitna sklopka, 1P+N 10kA C-32A 30mA tip A
      ADA582D
      Kombinovana FID sklopka 1P+N 10kA C-32A 30mA tip A
    • 4
      ADA510D - Kombinovana zaštitna sklopka, 1P+N 10kA B-10A 30mA tip A
      ADA510D
      Kombinovana FID sklopka 1P+N 10kA B-10A 30mA tip A
    • 5
      ADX466D - Kombinovana FID sklopka 4-polna 10kA C-16A 30mA, tip A
      ADX466D
      Kombinovana FID sklopka 4P 10kA C-16A 30mA tip A

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina